(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステップ(ステンレス製) SF-43S/SF-45S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:10-2001-21
ステップ(ステンレス製) SF-43S/SF-45S テラオカ ステップ(ステンレスセイ)SF-45S

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
40,899円
税込単価
44,989円

【特長】・台部は、滑り止め効果があるゴムラバー仕上です。・本商品はステンレス製...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連用品
  • 材質/仕上:
    ステンレス製

型番

10-2001-21 解除

Loading...

商品情報を表示

10-2001-21 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
品番
サイズ(mm)
詳細タイプ
トラスココード
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

10-2001-21

SF-45S
W400×D510×H460
ステップ
135-6190
6.5

1個

40,899( 44,989円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・台部は、滑り止め効果があるゴムラバー仕上です。
・本商品はステンレス製です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステップ(ステンレス製) SF-43S/SF-45Sの型番10-2001-21のページです。
型番10-2001-21に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステップ(ステンレス製) SF-43S/SF-45S

ステップ(ステンレス製) SF-43S/SF-45S

    テラオカ ステップ(スチール製)SF-45T・2段

    テラオカ ステップ(スチール製)SF-45T・2段

      ヘラ付きさじ SUS430 600mm

      ヘラ付きさじ SUS430 600mm

        ATトング

        ATトング

          メーカー テラオカ テラオカ コクゴ ケニス
          通常価格 21,339円 25,711円 14,000円 17,460円
          通常出荷日 6日目   6日目   8日目   4日目  
          商品タイプ 関連用品 - - -
          材質/仕上 ステンレス製 - - -

          ステップ(ステンレス製) SF-43S/SF-45Sのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          10-2001-20
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          品番 サイズ
          (mm)
          詳細タイプ トラスココード 質量
          (kg)

          21,339円

          ( 23,473円 )
          1個 あり

          6日目

          SF-43SW400×D300×H230ステップ・1段135-45693.8

          クリーン環境用備品カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました