(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

一槽シンク バックガードなし(ホース付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

一槽シンク バックガードなし(ホース付)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
56,833円
税込単価
62,516円

【特長】・パイプ脚とアジャスターはステンレス(SUS304)製です・サビにくく...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    流し台
  • キャスター:
  • シンク数:
    一槽
  • バックガード寸法奥行×高さ(mm):
    なし
  • 材質1:
    ステンレス(SUS430)
  • オーバーフロー:
    あり
  • 仕様:
    ゴミカゴ付/ホース付

型番

BS1-096N 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
トラスココード
質量(g)
排水トラップ
槽内寸法(mm)奥行
槽内寸法(mm)間口
槽内寸法(mm)深さ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BS1-096N

900(間口)×600(奥行)×800(高さ)
114-2727
24000
小型(180mm)
460
820
250

1個

56,833( 62,516円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・パイプ脚とアジャスターはステンレス(SUS304)製です
・サビにくく丈夫、安全性・耐久性を大幅に向上させました
・工場、倉庫などでの手洗いや、機材、容器などの洗浄

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

一槽シンク バックガードなし(ホース付)の型番BS1-096Nのページです。
型番BS1-096Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

一槽シンク バックガードなし(ホース付)

一槽シンク バックガードなし(ホース付)

    舟型シンク バックガードなし(ホース付)

    舟型シンク バックガードなし(ホース付)

      マルゼン 一槽シンク バックガードなし950×750×800(ホース付)

      マルゼン 一槽シンク バックガードなし950×750×800(ホース付)

        マルゼン 一槽シンク バックガードなし600×750×800(ホース付)

        マルゼン 一槽シンク バックガードなし600×750×800(ホース付)

          マルゼン 一槽シンク600×750×800(ホース付)

          マルゼン 一槽シンク600×750×800(ホース付)

            マルゼン 舟型シンク バックガードなし1800×750×800(ホース付)

            マルゼン 舟型シンク バックガードなし1800×750×800(ホース付)

              マルゼン 舟型シンク1800×750×800(ホース付)

              マルゼン 舟型シンク1800×750×800(ホース付)

                舟型シンク(ホース付)

                舟型シンク(ホース付)

                  一槽シンク(ホース1本付)

                  一槽シンク(ホース1本付)

                    二槽シンク SUS430(排水トラップ 大型180mm,水切りホース付)

                    二槽シンク SUS430(排水トラップ 大型180mm,水切りホース付)

                      ステンレスー槽流し台 SUS430

                      ステンレスー槽流し台 SUS430

                        マルゼン 三槽シンク(ホース付)

                        マルゼン 三槽シンク(ホース付)

                          メーカー マルゼン マルゼン マルゼン マルゼン マルゼン マルゼン マルゼン マルゼン タニコー マルゼン サンウェーブ マルゼン
                          通常価格 43,710円 79,411円 76,384円 63,078円 63,078円 105,129円 110,001円 77,796円 91,880円 62,216円 48,125円 85,148円
                          通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   5日目~   8日目   15日目~   8日目  
                          商品タイプ 流し台 流し台 - - - - - 流し台 流し台 流し台 流し台 流し台
                          キャスター - - - - - - -
                          シンク数 一槽 一槽 - - - - - 一槽 - 二槽 一槽 三槽
                          バックガード寸法奥行×高さ(mm) なし なし - - - - - 60×150 - - - -
                          材質1 ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) - - - - - ステンレス(SUS430) - ステンレス(SUS430) - ステンレス(SUS430)

                          一槽シンク バックガードなし(ホース付)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          BS1-044N
                          BS1-064N
                          BS1-066N
                          BS1-074N
                          BS1-076N
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          サイズ
                          (mm)
                          トラスココード 質量(g) 排水トラップ 槽内寸法(mm)奥行 槽内寸法(mm)間口 槽内寸法(mm)深さ

                          46,323円

                          ( 50,955円 )
                          1個 あり

                          8日目

                          450(間口)×450(奥行)×800(高さ)114-272213000小型(114mm)320370200

                          43,710円

                          ( 48,081円 )
                          1個 あり

                          8日目

                          600(間口)×450(奥行)×800(高さ)114-272315000小型(114mm)320520200

                          55,083円

                          ( 60,591円 )
                          1個 あり

                          8日目

                          600(間口)×600(奥行)×800(高さ)114-272519000小型(180mm)460520250

                          50,624円

                          ( 55,686円 )
                          1個 あり

                          8日目

                          750(間口)×600(奥行)×800(高さ)114-272417000小型(114mm)320670200

                          58,665円

                          ( 64,532円 )
                          1個 あり

                          8日目

                          750(間口)×600(奥行)×800(高さ)114-272621000小型(180mm)460670250

                          サイド実験台カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました