(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マルゼン 一槽シンク バックガードなし950×750×800(ホース付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マルゼン 一槽シンク バックガードなし950×750×800(ホース付)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
76,384円
税込単価
84,022円

【特長】・パイプ脚とアジャスターはステンレス(SUS304)製です・サビにくく...

詳細情報を確認する

型番

BS1-097N 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BS1-097N

1個

76,384( 84,022円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・パイプ脚とアジャスターはステンレス(SUS304)製です
・サビにくく丈夫、安全性・耐久性を大幅に向上させました
【商品仕様】
・工場、倉庫などでの手洗いや、機材、容器などの洗浄
・排水トラップ:大型(180mm)
・ゴミカゴ付
・槽深:250mm
・ホース付
・間口(mm):900
・奥行(mm):750
・高さ(mm):800
・槽内寸法間口×奥行×深さ(mm):820×610×250
・オーバーフロー:あり
・材質:ステンレス(SUS430)
・トラスココード:121-3372
・質量:27kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

マルゼン 一槽シンク バックガードなし950×750×800(ホース付)の型番BS1-097Nのページです。
型番BS1-097Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マルゼン 一槽シンク バックガードなし950×750×800(ホース付)

マルゼン 一槽シンク バックガードなし950×750×800(ホース付)

    マルゼン 一槽シンク バックガードなし600×750×800(ホース付)

    マルゼン 一槽シンク バックガードなし600×750×800(ホース付)

      舟型シンク バックガードなし(ホース付)

      舟型シンク バックガードなし(ホース付)

        一槽シンク バックガードなし(ホース付)

        一槽シンク バックガードなし(ホース付)

          マルゼン 一槽シンク600×750×800(ホース付)

          マルゼン 一槽シンク600×750×800(ホース付)

            マルゼン 舟型シンク バックガードなし1800×750×800(ホース付)

            マルゼン 舟型シンク バックガードなし1800×750×800(ホース付)

              マルゼン 舟型シンク1800×750×800(ホース付)

              マルゼン 舟型シンク1800×750×800(ホース付)

                舟型シンク(ホース付)

                舟型シンク(ホース付)

                  二槽シンク SUS430(排水トラップ 大型180mm,水切りホース付)

                  二槽シンク SUS430(排水トラップ 大型180mm,水切りホース付)

                    マルゼン 三槽シンク(ホース付)

                    マルゼン 三槽シンク(ホース付)

                      一槽シンク(ホース1本付)

                      一槽シンク(ホース1本付)

                        二槽シンク SUS430(排水トラップ 大型180mm)

                        二槽シンク SUS430(排水トラップ 大型180mm)

                          二槽ゴミ入付シンク

                          二槽ゴミ入付シンク

                            メーカー マルゼン マルゼン マルゼン マルゼン マルゼン マルゼン マルゼン マルゼン マルゼン マルゼン タニコー アズワン マルゼン
                            通常価格 76,384円 63,078円 79,411円 43,710円 63,078円 105,129円 110,001円 77,796円 62,216円 85,148円 91,880円 66,103円 110,606円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   5日目~   26日目   8日目  

                            マルゼン 一槽シンク バックガードなし950×750×800(ホース付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            サイド実験台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました