(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

舟型シンク バックガードなし(ホース付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:BSF1-106N
舟型シンク バックガードなし(ホース付) フナガタシンク

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
82,338円
税込単価
90,572円

【特長】・パイプ脚とアジャスターはステンレス(SUS304)製です・サビにくく...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    流し台
  • キャスター:
  • シンク数:
    一槽
  • バックガード寸法奥行×高さ(mm):
    なし
  • 材質1:
    ステンレス(SUS430)
  • オーバーフロー:
    なし
  • 排水トラップ:
    大型(180mm)
  • 仕様:
    ゴミカゴ付/ホース付
  • 槽内寸法(mm)深さ:
    200

型番

BSF1-106N 解除

Loading...

 
カタログを表示

BSF1-106N の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
トラスココード
質量(g)
槽内寸法(mm)奥行
槽内寸法(mm)間口
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BSF1-106N

1000(間口)×600(奥行)×800(高さ)
114-2753
22000
460
920

1個

82,338( 90,572円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・パイプ脚とアジャスターはステンレス(SUS304)製です
・サビにくく丈夫、安全性・耐久性を大幅に向上させました
・工場、倉庫などでの手洗いや、機材、容器などの洗浄

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

舟型シンク バックガードなし(ホース付)の型番BSF1-106Nのページです。
型番BSF1-106Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

舟型シンク バックガードなし(ホース付)

舟型シンク バックガードなし(ホース付)

    舟形一槽シンク(SUS430)

    舟形一槽シンク(SUS430)

      マルゼン 舟型シンク1800×750×800(ホース付)

      マルゼン 舟型シンク1800×750×800(ホース付)

        舟型シンク(ホース付)

        舟型シンク(ホース付)

          マルゼン 三槽シンク(ホース付)

          マルゼン 三槽シンク(ホース付)

            一槽水切付シンク(SUS430) キャスター無

            一槽水切付シンク(SUS430) キャスター無

              一槽水切キャビネットシンク右水槽

              一槽水切キャビネットシンク右水槽

                一槽水切キャビネットシンク左水槽

                一槽水切キャビネットシンク左水槽

                  二槽水切シンク(ホース付)

                  二槽水切シンク(ホース付)

                    二槽シンク SUS430(排水トラップ 大型180mm,水切りホース付)

                    二槽シンク SUS430(排水トラップ 大型180mm,水切りホース付)

                      メーカー マルゼン マルゼン マルゼン マルゼン マルゼン マルゼン 東製作所 東製作所 マルゼン マルゼン
                      通常価格 79,411円 76,044円 110,001円 77,796円 85,148円 57,149円 69,711円 74,885円 67,106円 62,216円
                      通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   1日目   8日目   8日目   8日目  
                      商品タイプ 流し台 流し台 - 流し台 流し台 流し台 - - 流し台 流し台
                      キャスター - - -
                      シンク数 一槽 一槽 - 一槽 三槽 一槽 - - 二槽 二槽
                      バックガード寸法奥行×高さ(mm) なし - - 60×150 - - - - - -
                      材質1 ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) - ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) - - ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430)

                      舟型シンク バックガードなし(ホース付)のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      BSF1-096N
                      BSF1-126N
                      BSF1-127N
                      BSF1-156N
                      BSF1-157N
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      サイズ
                      (mm)
                      トラスココード 質量(g) 槽内寸法(mm)奥行 槽内寸法(mm)間口

                      79,411円

                      ( 87,352円 )
                      1個 あり

                      8日目

                      900(間口)×600(奥行)×800(高さ)114-275222000460820

                      84,714円

                      ( 93,185円 )
                      1個 あり

                      8日目

                      1200(間口)×600(奥行)×800(高さ)114-2754240004601120

                      92,925円

                      ( 102,218円 )
                      1個 あり

                      8日目

                      1200(間口)×750(奥行)×800(高さ)114-2756310006101120

                      83,480円

                      ( 91,828円 )
                      1個 あり

                      8日目

                      1500(間口)×600(奥行)×800(高さ)114-2755330004601420

                      100,423円

                      ( 110,465円 )
                      1個 あり

                      8日目

                      1500(間口)×750(奥行)×800(高さ)114-2757330006101420

                      サイド実験台カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました