(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

舟型シンク(ホース付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:BSF1-157
舟型シンク(ホース付) フナガタシンク(ホースツキ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
98,381円
税込単価
108,219円

【特長】・トップ前面とバックガードエッジ部分を曲線に加工したアール仕上げです・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    流し台
  • キャスター:
  • シンク数:
    一槽
  • バックガード寸法奥行×高さ(mm):
    60×150
  • 質量(g):
    23000
  • 材質1:
    ステンレス(SUS430)
  • オーバーフロー:
    なし
  • 排水トラップ:
    大型(180mm)
  • 仕様:
    ゴミカゴ付/ホース付
  • 槽内寸法(mm)深さ:
    200

型番

BSF1-157 解除

Loading...

 
カタログを表示

BSF1-157 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
トラスココード
槽内寸法(mm)奥行
槽内寸法(mm)間口
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BSF1-157

1500(間口)×750(奥行)×800(高さ)
114-2734
610
1420

1個

98,381( 108,219円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・トップ前面とバックガードエッジ部分を曲線に加工したアール仕上げです
・パイプ脚とアジャスターはステンレス(SUS304)製です
・サビにくく丈夫、安全性・耐久性を大幅に向上させました
・安全を工夫し、掃除もしやすくなりました(BSF1-096)
【用途】
・工場、倉庫などでの手洗いや、機材、容器などの洗浄

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

舟型シンク(ホース付)の型番BSF1-157のページです。
型番BSF1-157に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

舟型シンク(ホース付)

舟型シンク(ホース付)

    舟型シンク バックガードなし(ホース付)

    舟型シンク バックガードなし(ホース付)

      マルゼン 舟型シンク バックガードなし1800×750×800(ホース付)

      マルゼン 舟型シンク バックガードなし1800×750×800(ホース付)

        舟形一槽シンク(SUS430)

        舟形一槽シンク(SUS430)

          マルゼン 三槽シンク(ホース付)

          マルゼン 三槽シンク(ホース付)

            一槽水切キャビネットシンク左水槽

            一槽水切キャビネットシンク左水槽

              一槽水切キャビネットシンク右水槽

              一槽水切キャビネットシンク右水槽

                二槽ゴミ入付シンク

                二槽ゴミ入付シンク

                  一槽水切付シンク(SUS430) キャスター無

                  一槽水切付シンク(SUS430) キャスター無

                    二槽シンク SUS430(排水トラップ 大型180mm,水切りホース付)

                    二槽シンク SUS430(排水トラップ 大型180mm,水切りホース付)

                      メーカー マルゼン マルゼン マルゼン マルゼン マルゼン 東製作所 東製作所 マルゼン マルゼン マルゼン
                      通常価格 77,796円 79,411円 105,129円 76,044円 85,148円 74,885円 69,711円 110,606円 57,149円 62,216円
                      通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   1日目   8日目   8日目   8日目  
                      商品タイプ 流し台 流し台 - 流し台 流し台 - - 流し台 流し台 流し台
                      キャスター - - -
                      シンク数 一槽 一槽 - 一槽 三槽 - - 二槽 一槽 二槽
                      バックガード寸法奥行×高さ(mm) 60×150 なし - - - - - 60×150 - -
                      質量(g) 23000 - - - - - - 35000.0 - -

                      舟型シンク(ホース付)のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      BSF1-096
                      BSF1-127
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      サイズ
                      (mm)
                      トラスココード 槽内寸法(mm)奥行 槽内寸法(mm)間口

                      77,796円

                      ( 85,576円 )
                      1個 あり

                      8日目

                      900(間口)×600(奥行)×800(高さ)114-2732460820

                      91,033円

                      ( 100,136円 )
                      1個 あり

                      8日目

                      1200(間口)×750(奥行)×800(高さ)114-27336101120

                      サイド実験台カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました