(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

WARING 7011HBC ボトルブレンダー 2スピード

WARING 7011HBC ボトルブレンダー 2スピード

通常単価(税別)
116,706円
税込単価
128,377円

【特長】・700W 1馬力のモーターを装備しています・便利で使い勝手の優れたオ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

7011HBC 解除

Loading...

【特長】
・700W 1馬力のモーターを装備しています
・便利で使い勝手の優れたオスター社の容器類が全てご利用できます
・容器からカッターを容易に取り外しできますので、洗浄が簡単です
・高速と低速を選択できる2スピード型です
【商品仕様】
・乾燥もしくは水分を含んだ食品の粉砕などに
・処理容量:250ml
・電源コード長さ:1.75m
・回転数(rpm):18000/14000(2段変速)
・幅(mm):190
・奥行(mm):200
・高さ(mm):275
・電源(V):単相100
・消費電力(W):700
・JANコード:4589706289835
・トラスココード:102-7157
・質量:5.2kg
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

7011HBC

1個

116,706( 128,377円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・700W 1馬力のモーターを装備しています
・便利で使い勝手の優れたオスター社の容器類が全てご利用できます
・容器からカッターを容易に取り外しできますので、洗浄が簡単です
・高速と低速を選択できる2スピード型です
【商品仕様】
・乾燥もしくは水分を含んだ食品の粉砕などに
・処理容量:250ml
・電源コード長さ:1.75m
・回転数(rpm):18000/14000(2段変速)
・幅(mm):190
・奥行(mm):200
・高さ(mm):275
・電源(V):単相100
・消費電力(W):700
・JANコード:4589706289835
・トラスココード:102-7157
・質量:5.2kg

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

WARING 7011HBC ボトルブレンダー 2スピードの型番7011HBCのページです。
型番7011HBCに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

WARING 7011HBC ボトルブレンダー 2スピード

WARING 7011HBC ボトルブレンダー 2スピード

    WARING 7011HS ワーリングブレンダー 2スピード

    WARING 7011HS ワーリングブレンダー 2スピード

      粉砕機ワーリング エキストリームミル 無段変速のバリアブルスピードモデル

      粉砕機ワーリング エキストリームミル 無段変速のバリアブルスピードモデル

        電動フルイ ANF-30

        電動フルイ ANF-30

          ホットマグネットスターラー RETbasic 回転数(rpm) 50~1700

          ホットマグネットスターラー RETbasic 回転数(rpm) 50~1700

            スリーワンモータ BLW 回転数(rpm) 5~3000

            スリーワンモータ BLW 回転数(rpm) 5~3000

              大容量マグネチックスターラー HP30130

              大容量マグネチックスターラー HP30130

                セラミックホットスターラー (アナログタイプ) CHPSシリーズ

                セラミックホットスターラー (アナログタイプ) CHPSシリーズ

                  旋回シェーカー

                  旋回シェーカー

                    スターラー用サポートロッド

                    スターラー用サポートロッド

                      セラミックホットスターラー (デジタルタイプ) CHPSシリーズ

                      セラミックホットスターラー (デジタルタイプ) CHPSシリーズ

                        日伸理化 NA-404 ロータリーミキサー

                        日伸理化 NA-404 ロータリーミキサー

                          メーカー WARING WARING WARING 日陶科学 アズワン アズワン 三商 アズワン アズワン アズワン アズワン 三商
                          通常価格 116,706円 112,819円 199,321円 230,040円 190,726円 307,166円 210,000円 64,236円 22,267円 1,960円 67,083円 169,518円
                          通常出荷日 4日目   5日目   5日目   8日目   1日目   1日目~   19日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   19日目  
                          商品タイプ 撹拌機 - ミキサー 振盪器 ホットスターラー 撹拌機 - - 振盪器 - - -
                          回転数(rpm) 18000/14000(2段変速) - 24000 2800/3400(50/60Hz) 50~1700 - - - - - - -
                          電源(V) 単相100 - 単相100 単相100 100 単相100 - - - - - -
                          奥行(mm) 200 - 220 - - - - - - - - -
                          高さ(mm) 275 - 360 - - - - - - - - -

                          WARING 7011HBC ボトルブレンダー 2スピードのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました