(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

大版用ハンド木柄ゴールド除電ブラシ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:STAC500
大版用ハンド木柄ゴールド除電ブラシ オオバンヨウハンドモクエゴールドジョデンブラシ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
33,600円
税込単価
36,960円

【特長】・自己放電力を有する40デニールの極細繊維で、傷を付けずに除電とホコリ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ブラシタイプ
  • 毛材:
    その他
  • 毛丈(mm):
    50
  • 材質:
    柄:木、銅製テープ/毛材:有機導電性ゴールド繊維
  • 線径(mm):
    0.07

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

STAC500 解除

Loading...

 
商品情報を表示

STAC500 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
全長(mm)
ブラシ長(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

STAC500

650
500
4560237006054
836-1233
220
10

1個

33,600( 36,960円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・自己放電力を有する40デニールの極細繊維で、傷を付けずに除電とホコリの除去ができます
【商品仕様】
・大型版印刷用フィルムの静電気及びホコリ除去等
・線径:0.07mm
・材質:柄:木、銅製テープ
・毛材:有機導電性ゴールド繊維

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

大版用ハンド木柄ゴールド除電ブラシの型番STAC500のページです。
型番STAC500に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

大版用ハンド木柄ゴールド除電ブラシ

大版用ハンド木柄ゴールド除電ブラシ

    プラスチック柄ゴールド除電ブラシ

    プラスチック柄ゴールド除電ブラシ

      除電ゴールドブラシ(アース機能付)ブラシ有効長145mm

      除電ゴールドブラシ(アース機能付)ブラシ有効長145mm

        竹曲柄2/4行植毛ストロングカーボン除電ブラシ

        竹曲柄2/4行植毛ストロングカーボン除電ブラシ

          スタック ハンド木柄ストロングカーボン広範囲除電ブラシ

          スタック ハンド木柄ストロングカーボン広範囲除電ブラシ

            導電性樹脂柄バー型ゴールド除電ブラシ

            導電性樹脂柄バー型ゴールド除電ブラシ

              アルミテープ型アクリルカーボン除電ブラシ

              アルミテープ型アクリルカーボン除電ブラシ

                ハンド木柄ゴールド除電ブラシ

                ハンド木柄ゴールド除電ブラシ

                  アルミ無垢ボディゴールド除電ブラシ

                  アルミ無垢ボディゴールド除電ブラシ

                    除電ゴールドブラシ(アース機能付)ブラシ有効長200・300mm

                    除電ゴールドブラシ(アース機能付)ブラシ有効長200・300mm

                      ストロングカーボン除電ブラシ(竹柄タイプ)

                      ストロングカーボン除電ブラシ(竹柄タイプ)

                        ハケ型(天秤払い型)除電ブラシ アルミ柄タイプ

                        ハケ型(天秤払い型)除電ブラシ アルミ柄タイプ

                          プリント基板仕上げ用除電ブラシ(製図用)

                          プリント基板仕上げ用除電ブラシ(製図用)

                            メーカー スタック・アンド・オプティーク スタック・アンド・オプティーク スタック・アンド・オプティーク スタック・アンド・オプティーク スタック・アンド・オプティーク スタック・アンド・オプティーク スタック・アンド・オプティーク スタック・アンド・オプティーク スタック・アンド・オプティーク スタック・アンド・オプティーク スタック・アンド・オプティーク スタック・アンド・オプティーク スタック・アンド・オプティーク
                            通常価格 33,600円 8,483円 7,272円 6,446円 23,000円 45,231円 7,676円 6,900円 14,405円 14,500円 5,334円 1,781円 8,888円
                            通常出荷日 4日目~   1日目   1日目   7日目   13日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目~   1日目  
                            商品タイプ ブラシタイプ - - - - - - - - - - - -
                            毛材 その他 - - - - - - - - - - - -
                            毛丈(mm) 50 - - - - - - - - - - - -
                            材質 柄:木、銅製テープ/毛材:有機導電性ゴールド繊維 - - - - - - - - - - - -
                            線径(mm) 0.07 - - - - - - - - - - - -

                            大版用ハンド木柄ゴールド除電ブラシのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            STAC650
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?全長(mm) ブラシ長(mm) JANコード トラスココード 質量(g)

                            44,000円

                            ( 48,400円 )
                            1個 あり

                            12日目

                            -8506504560237006566217-6895320

                            静電気対策ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました