(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレスボトル(薬品・試薬保存)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ステンレスボトル(薬品・試薬保存)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,606円
税込単価
19,367円

【特長】・キャップは、台形ねじになっており開閉がスムーズに行えます・ボトルは、...

詳細情報を確認する

  • 本体材質:
    ステンレス
  • 材質1:
    本体:ステンレス(SUS304)
  • 材質2:
    フタ:ステンレス(SUS303)
  • 材質3:
    パッキン:ふっ素樹脂(PTFE)
  • 用途:
    薬品、試薬保存

型番

PS-6-0.2L 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量範囲(ml)
質量(g)
トラスココード
JANコード
外径(mm)
口径(mm)
高さ(mm)
容量(ml)
表面処理
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PS-6-0.2L

100~249
200
326-8390
4560132182730
62
Φ28
124
200
酸洗(内面)/バフ研磨(外面)
10

1個

17,606( 19,367円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・キャップは、台形ねじになっており開閉がスムーズに行えます
・ボトルは、ステンレス製、パッキンはふっ素樹脂(PTFE)製なので耐薬品性に優れています

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスボトル(薬品・試薬保存)の型番PS-6-0.2Lのページです。
型番PS-6-0.2Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレスボトル(薬品・試薬保存)

ステンレスボトル(薬品・試薬保存)

    TARSONS 広口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 125ml

    TARSONS 広口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 125ml

      TARSONS 広口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 2000ml

      TARSONS 広口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 2000ml

        TARSONS 広口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 30ml

        TARSONS 広口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 30ml

          TARSONS 広口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 60ml

          TARSONS 広口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 60ml

            TARSONS 広口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 1000ml

            TARSONS 広口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 1000ml

              TARSONS 広口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 500ml

              TARSONS 広口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 500ml

                TARSONS 広口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 250ml

                TARSONS 広口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 250ml

                  TARSONS 広口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 500ml

                  TARSONS 広口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 500ml

                    TARSONS 広口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 125ml

                    TARSONS 広口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 125ml

                      TARSONS 広口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 60ml

                      TARSONS 広口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 60ml

                        TARSONS 広口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 30ml

                        TARSONS 広口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 30ml

                          TARSONS 広口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 2000ml

                          TARSONS 広口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 2000ml

                            メーカー MONOVATE(旧:日東金属工業) TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS
                            通常価格 17,606円 254円 2,073円 143円 180円 713円 590円 360円 480円 195円 175円 135円 1,659円
                            通常出荷日 1日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            本体材質 ステンレス PP PP PP PP PP - PP PE PE - - PE
                            材質1 本体:ステンレス(SUS304) - - - - - - - - - - - -
                            材質2 フタ:ステンレス(SUS303) - - - - - - - - - - - -
                            材質3 パッキン:ふっ素樹脂(PTFE) - - - - - - - - - - - -
                            用途 薬品、試薬保存 - - - - - - - - - - - -

                            ステンレスボトル(薬品・試薬保存)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ビンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました