(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ふっ素樹脂コーティングウォーターバス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ふっ素樹脂コーティングウォーターバス

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
25,728円
税込単価
28,301円

【特長】・ステンレスSUS304内面にPFAコーティングしています・膜厚300...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    ステンレス

型番

NR3028-003 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(L)
質量(g)
表面処理
膜厚(μ)
サイズ詳細
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NR3028-003

-
1300
PFAコーティング
約50
チョコレート(コーティング)
4589708453111
856-9437

1個

25,728( 28,301円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレスSUS304内面にPFAコーティングしています

・膜厚300μタイプは色が異なります<NR3028-006~010>

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ふっ素樹脂コーティングウォーターバスの型番NR3028-003のページです。
型番NR3028-003に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ふっ素樹脂コーティングウォーターバス

ふっ素樹脂コーティングウォーターバス

    18-8 ステンレス洗面器

    18-8 ステンレス洗面器

      18-8 ミキシングボール

      18-8 ミキシングボール

        ステンレス抗菌洗面器

        ステンレス抗菌洗面器

          18-8 ステンレス湯桶

          18-8 ステンレス湯桶

            18-8 メッシュボール

            18-8 メッシュボール

              スギコ 丸型ノンスリップポリトレッドトレー

              スギコ 丸型ノンスリップポリトレッドトレー

                エコクリーン ミキシングボール

                エコクリーン ミキシングボール

                  抗菌ミキシングボール

                  抗菌ミキシングボール

                    マグネチックトレー丸型

                    マグネチックトレー丸型

                      ふっ素樹脂(PFA)コーティング 深型バット 膜厚約50μ

                      ふっ素樹脂(PFA)コーティング 深型バット 膜厚約50μ

                        丸型浅バット

                        丸型浅バット

                          丸型パンチング浅バット

                          丸型パンチング浅バット

                            メーカー フロンケミカル SUGICO SUGICO 日本メタルワークス SUGICO SUGICO SUGICO 日本メタルワークス 日本メタルワークス スエカゲツール フロンケミカル 日本メタルワークス 日本メタルワークス
                            通常価格 25,728円 4,067円 963円 7,005円 3,633円 2,057円 4,456円 2,392円 1,584円 1,200円 5,207円 980円 2,230円
                            通常出荷日 2日目   1日目~   1日目~   1日目   4日目   1日目~   7日目   1日目~   1日目~   5日目   1日目~   1日目~   1日目  
                            材質 ステンレス - - - - - - - - - - - -

                            ふっ素樹脂コーティングウォーターバスのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました