(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スプレー・ポンプ容器 キャップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スプレー・ポンプ容器 キャップ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
72円
税込単価
79円

【特長】・適量噴霧できる機能性スプレーです<7010160514>・適量吐出で...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 6093010027(ポンプ)にオーバーキャップは付けられません。

型番

6115530004 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
高さ(mm)
ノズル
詳細タイプ
高さ詳細(mm)
奥行詳細(mm)
幅詳細(mm)
本体材質
ノズル材質
色詳細
適用機種
型番
トラスココード
質量(g)
備考
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6115530004

~50
ノズルなし
ワンタッチキャップ
21
39
39
ポリプロピレン(PP)
-
-
OZ-35D
772-6104
9.200
CAP No.1(上半白・下白)

10個

72( 79円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・適量噴霧できる機能性スプレーです<7010160514>
・適量吐出できる機能性ポンプです<6091010003>
・丸い優しい印象のキャップです<6115530004>
・オーバーキャップです<6091110002>

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 6093010027(ポンプ)にオーバーキャップは付けられません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スプレー・ポンプ容器 キャップの型番6115530004のページです。
型番6115530004に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スプレー・ポンプ容器 キャップ

スプレー・ポンプ容器 キャップ

    目盛付容器

    目盛付容器

      トンガリキャップ容器 キャップ

      トンガリキャップ容器 キャップ

        PD-0220Aポンプ・スプレー(キャップ付)・オーバーキャップ

        PD-0220Aポンプ・スプレー(キャップ付)・オーバーキャップ

          高粘度容器

          高粘度容器

            TAKEMOTO PD-3033A3Rポンプ(白)R170mmM

            TAKEMOTO PD-3033A3Rポンプ(白)R170mmM

              霧吹き 150ml

              霧吹き 150ml

                シンプル容器

                シンプル容器

                  TAKEMOTO PM-1000用シリンダー(PD用)

                  TAKEMOTO PM-1000用シリンダー(PD用)

                    スプレー・ポンプ容器 PD-1024B2Aポンプ(白)R150mmM

                    スプレー・ポンプ容器 PD-1024B2Aポンプ(白)R150mmM

                      キャップボトル フィンガースプレー付

                      キャップボトル フィンガースプレー付

                        TRUSCO GSー55用500ml容器のみ

                        TRUSCO GSー55用500ml容器のみ

                          ボトル用オプション

                          ボトル用オプション

                            メーカー 竹本容器 竹本容器 竹本容器 竹本容器 竹本容器 竹本容器 アサヒペン 竹本容器 竹本容器 竹本容器 トラスコ中山 トラスコ中山 竹本容器
                            通常価格 37円 160円 110円 40円 290円 130円 390円 210円 87円 61円 308円 280円 90円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 取手なし - - 取手なし - - - - - - - - -
                            幅(mm) ~400 - - ~400 - - - - - - - - -
                            奥行(mm) ~250 - - ~250 - - - - - - - - -

                            スプレー・ポンプ容器 キャップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            6091010003
                            6091110002
                            7010160514
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            高さ
                            (mm)
                            ノズル 詳細タイプ 高さ詳細
                            (mm)
                            奥行詳細
                            (mm)
                            幅詳細
                            (mm)
                            本体材質 ノズル材質 色詳細 適用機種 型番 トラスココード 質量
                            (g)
                            備考

                            160円

                            ( 176円 )
                            10個 あり

                            1日目

                            101~ノズル付きポンプ1962828ポリプロピレン(PP)ポリエチレン(PE)-PD-0524A772-614711.200R150mmM

                            37円

                            ( 41円 )
                            10個 あり

                            1日目

                            51~100ノズルなしオーバーキャップ543030SB--PD-0524-772-60235.500CAPA(アサフレックス/N)

                            170円

                            ( 187円 )
                            10個 あり

                            1日目

                            101~ノズル付きスプレー(キャップ付)2012828ポリプロピレン(PP)ポリエチレン(PE)---819-96819.600Z-155-C110-1-290(90-0)露出154mm

                            スプレー用ノズルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました