(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PD-0220Aポンプ・スプレー(キャップ付)・オーバーキャップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

PD-0220Aポンプ・スプレー(キャップ付)・オーバーキャップ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
40円 ~ 170円
税込価格
44円 ~ 187円

【特長】・適量噴霧できる機能性スプレーです<7010160501>・適量吐出で...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • スプレーボトルについてはこちらをご覧ください。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
高さ(mm)
ノズル
詳細タイプ
高さ詳細(mm)
奥行詳細(mm)
幅詳細(mm)
本体材質
ノズル材質
色詳細
適用機種
型番
トラスココード
質量(g)
備考
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
101~
ノズル付き
ポンプ
159
25
25
ポリプロピレン(PP)
ポリエチレン(PE)
-
PD-0220A
772-6139
11.200
R118mmM

10個

160( 176円 )

1日目

~50
ノズルなし
オーバーキャップ
47
28
28
SB
-
-
PD0220
-
772-6015
5.900
CAP B (N)トレー並

10個

40( 44円 )

1日目

101~
ノズル付き
スプレー(キャップ付)
162
28
28
ポリプロピレン(PP)
ポリエチレン(PE)
-
-
-
819-9682
9.000
Z-155-C094-1-060(90-0)露出115mm

10個

170( 187円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・適量噴霧できる機能性スプレーです<7010160501>
・適量吐出できる機能性ポンプです<6090010003>

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • スプレーボトルについてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PD-0220Aポンプ・スプレー(キャップ付)・オーバーキャップ

PD-0220Aポンプ・スプレー(キャップ付)・オーバーキャップ

    TAKEMOTO PD-3033A3Rポンプ(白)R170mmM

    TAKEMOTO PD-3033A3Rポンプ(白)R170mmM

      スプレー・ポンプ容器 キャップ

      スプレー・ポンプ容器 キャップ

        目盛付容器

        目盛付容器

          トンガリキャップ容器 キャップ

          トンガリキャップ容器 キャップ

            高粘度容器

            高粘度容器

              シンプル容器

              シンプル容器

                霧吹き 150ml

                霧吹き 150ml

                  TAKEMOTO PM-1000用シリンダー(PD用)

                  TAKEMOTO PM-1000用シリンダー(PD用)

                    TRUSCO GSー55用500ml容器のみ

                    TRUSCO GSー55用500ml容器のみ

                      ハンド式自在スプレー真鍮ノズル

                      ハンド式自在スプレー真鍮ノズル

                        “スプレー用ロングノズル”

                        “スプレー用ロングノズル”

                          目盛付容器 キャップ

                          目盛付容器 キャップ

                            メーカー 竹本容器 竹本容器 竹本容器 竹本容器 竹本容器 竹本容器 竹本容器 アサヒペン 竹本容器 トラスコ中山 ダリヤ トラスコ中山 竹本容器
                            通常価格 40円 130円 37円 160円 110円 290円 210円 390円 87円 280円 676円 257円 120円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   4日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 取手なし - 取手なし - - - - - - - 取手なし 取手なし 取手なし
                            幅(mm) ~400 - ~400 - - - - - - - - - ~400
                            奥行(mm) ~250 - ~250 - - - - - - - - - ~250

                            PD-0220Aポンプ・スプレー(キャップ付)・オーバーキャップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スプレー用ノズルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました