(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TAKEMOTO アプリケーターSS150 No.1(N)バラ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TAKEMOTO アプリケーターSS150 No.1(N)バラ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
111円
税込単価
122円

【特長】・液量調整に便利なトンガリキャップと目盛付ボトルです【商品仕様】・色:...

詳細情報を確認する

型番

3780060001 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3780060001

10個

111( 122円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・液量調整に便利なトンガリキャップと目盛付ボトルです
【商品仕様】
・色:透明
・容量(ml):229
・高さ(mm):143
・幅(mm):54
・奥行(mm):54
・名称:容器
・材質:低密度ポリエチレン(LDPE)
・トラスココード:772-5795
・質量:24g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TAKEMOTO アプリケーターSS150 No.1(N)バラの型番3780060001のページです。
型番3780060001に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TAKEMOTO アプリケーターSS150 No.1(N)バラ

TAKEMOTO アプリケーターSS150 No.1(N)バラ

    大型容器 持ち手のついた BHO-1000/BHO-3000

    大型容器 持ち手のついた BHO-1000/BHO-3000

      容器 38/136ml 透明 PET

      容器 38/136ml 透明 PET

        TAKEMOTO OCT-100 No.1(N)

        TAKEMOTO OCT-100 No.1(N)

          TAKEMOTO PMP-700 No.1(N)

          TAKEMOTO PMP-700 No.1(N)

            目盛付容器 キャップ

            目盛付容器 キャップ

              目盛付容器

              目盛付容器

                トンガリキャップ容器 キャップ

                トンガリキャップ容器 キャップ

                  大型容器用 キャップ パッキン

                  大型容器用 キャップ パッキン

                    TAKEMOTO PM-700No.1(N)厚紙並ベ 3・4番型

                    TAKEMOTO PM-700No.1(N)厚紙並ベ 3・4番型

                      スプレー・ポンプ容器 キャップ

                      スプレー・ポンプ容器 キャップ

                        メーカー 竹本容器 竹本容器 竹本容器 竹本容器 竹本容器 竹本容器 竹本容器 竹本容器 竹本容器 竹本容器 竹本容器
                        通常価格 111円 496円 60円 140円 270円 120円 160円 110円 30円 284円 37円
                        通常出荷日 2日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  

                        TAKEMOTO アプリケーターSS150 No.1(N)バラのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        スプレー容器カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました