(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

容器 38/136ml 透明 PET

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:2770010001
容器 38/136ml 透明 PET TAKEMOTO PUI-30 NO.1(N)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
60円
税込単価
66円

耐熱性や耐寒性に優れたポリエチレンテレフタレートを使用し、洗剤やトイレタリー品...

詳細情報を確認する

  • 容量(ml):
    ~499
  • 色:
    その他
  • 材質1:
    ポリエチレンテレフタレート(PET)
  • 色詳細:
    透明
  • 名称:
    容器

型番

2770010001 解除

Loading...

 
カタログを表示

2770010001 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量詳細
型番
トラスココード
質量(g)
奥行(mm)
高さ(mm)
幅(mm)
備考
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2770010001

38ml
PUI-30
772-5710
6.6
31
71
31
No.1(N)

10個

60( 66円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

耐熱性や耐寒性に優れたポリエチレンテレフタレートを使用し、洗剤やトイレタリー品などに使用できます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

容器 38/136ml 透明 PETの型番2770010001のページです。
型番2770010001に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

容器 38/136ml 透明 PET

容器 38/136ml 透明 PET

    TAKEMOTO PMP-700 No.1(N)

    TAKEMOTO PMP-700 No.1(N)

      大型容器 持ち手のついた BHO-1000/BHO-3000

      大型容器 持ち手のついた BHO-1000/BHO-3000

        TAKEMOTO OCT-100 No.1(N)

        TAKEMOTO OCT-100 No.1(N)

          TAKEMOTO アプリケーターSS150 No.1(N)バラ

          TAKEMOTO アプリケーターSS150 No.1(N)バラ

            容器 115~333ml 透明 PET

            容器 115~333ml 透明 PET

              筒形ボトル OCPM-100/OCPM-120

              筒形ボトル OCPM-100/OCPM-120

                スプレー・ポンプ容器 キャップ

                スプレー・ポンプ容器 キャップ

                  大型容器用 キャップ パッキン

                  大型容器用 キャップ パッキン

                    PD-0220Aポンプ・スプレー(キャップ付)・オーバーキャップ

                    PD-0220Aポンプ・スプレー(キャップ付)・オーバーキャップ

                      TAKEMOTO PM-700No.1(N)厚紙並ベ 3・4番型

                      TAKEMOTO PM-700No.1(N)厚紙並ベ 3・4番型

                        メーカー 竹本容器 竹本容器 竹本容器 竹本容器 竹本容器 竹本容器 竹本容器 竹本容器 竹本容器 竹本容器 竹本容器
                        通常価格 60円 270円 496円 140円 111円 122円 145円 37円 30円 40円 284円
                        通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   2日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                        容量(ml) ~499 - 1001~ - - ~499 ~499 - - - -
                        その他 - その他 - - その他 その他 - その他 - -
                        材質1 ポリエチレンテレフタレート(PET) - 高密度ポリエチレン(HDPE) - - ポリエチレンテレフタレート(PET) - - - - -
                        色詳細 透明 - 透明 - - 透明 透明 - - -
                        名称 容器 - 容器 - - 容器 容器 - - - -

                        容器 38/136ml 透明 PETのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        2270080001
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        容量詳細 型番 トラスココード 質量(g) 奥行(mm) 高さ(mm) 幅(mm) 備考

                        92円

                        ( 101円 )
                        10個 あり

                        1日目

                        136mlPEMI-120A772-583315.44013440No.1(N) ミラーマット並

                        スプレー容器カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました