(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

筒形ボトル OCPM-100/OCPM-120

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

筒形ボトル OCPM-100/OCPM-120

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
145円
税込単価
160円

【特長】・シンプルなデザインで幅広い用途にて使用されます・肉厚で高級感のある円...

詳細情報を確認する

  • 容量(ml):
    ~499
  • 色:
    その他
  • 容量詳細:
    136ml
  • 型番:
    OCPM-120
  • トラスココード:
    772-5736
  • 質量(g):
    19.3
  • 奥行(mm):
    48
  • 高さ(mm):
    100
  • 色詳細:
    透明
  • 幅(mm):
    48
  • 名称:
    容器
  • 備考:
    No.1(N)P115 ミラー並

型番

1760020001 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1760020001

10個

145( 160円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シンプルなデザインで幅広い用途にて使用されます
・肉厚で高級感のある円筒形ボトルです

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

筒形ボトル OCPM-100/OCPM-120の型番1760020001のページです。
型番1760020001に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

筒形ボトル OCPM-100/OCPM-120

筒形ボトル OCPM-100/OCPM-120

    容器 115~333ml 透明 PET

    容器 115~333ml 透明 PET

      容器 38/136ml 透明 PET

      容器 38/136ml 透明 PET

        TAKEMOTO PMP-700 No.1(N)

        TAKEMOTO PMP-700 No.1(N)

          TAKEMOTO OCT-100 No.1(N)

          TAKEMOTO OCT-100 No.1(N)

            TAKEMOTO OCPMオーバーCAP No.1(N) ミラー並

            TAKEMOTO OCPMオーバーCAP No.1(N) ミラー並

              大型容器 持ち手のついた BHO-1000/BHO-3000

              大型容器 持ち手のついた BHO-1000/BHO-3000

                TAKEMOTO PM-700No.1(N)厚紙並ベ 3・4番型

                TAKEMOTO PM-700No.1(N)厚紙並ベ 3・4番型

                  TAKEMOTO アプリケーターSS150 No.1(N)バラ

                  TAKEMOTO アプリケーターSS150 No.1(N)バラ

                    スプレー・ポンプ容器 キャップ

                    スプレー・ポンプ容器 キャップ

                      950ml スプレーボトル

                      950ml スプレーボトル

                        メーカー 竹本容器 竹本容器 竹本容器 竹本容器 竹本容器 竹本容器 竹本容器 竹本容器 竹本容器 竹本容器 エスコ
                        通常価格 145円 122円 60円 270円 140円 73円 496円 284円 111円 37円 1,800円
                        通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   2日目   1日目   1日目   当日出荷可能
                        容量(ml) ~499 ~499 ~499 - - - 1001~ - - - 501~999
                        その他 その他 その他 - - - その他 - - - ブルー
                        容量詳細 136ml - - - - - - - - - -
                        型番 OCPM-120 - - - - - - - - - -
                        トラスココード 772-5736 - - - - - - - - - -

                        筒形ボトル OCPM-100/OCPM-120のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        スプレー容器カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました