(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ふっ素樹脂コーティング付タンク/密閉タンク

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ふっ素樹脂コーティング付タンク/密閉タンク

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
57,534円 54,501円
税込単価
63,287円 59,951円

【特長】・貯蔵用タンク内面にPFAコーティングしています・輸送用タンク(密閉タ...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    SUS

型番

NR0378-006 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
容量(L)
JANコード
質量(g)
トラスココード
容量詳細(L)
表面処理
金具
膜厚(μ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NR0378-006

密閉タンク
5.0~9.9
4589708453197
1800
856-9383
7
-
PFAコーティング(300μm)
約300

1個

57,534円

54,501

( 59,951円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・貯蔵用タンク内面にPFAコーティングしています
・輸送用タンク(密閉タンク)は、フタにシリコンクッションパッキン付きで完全シールが出来ます
・膜厚50μのみ、他の色のコーティング色も選択可能です
・膜厚300μタイプは色が異なります

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ふっ素樹脂コーティング付タンク/密閉タンクの型番NR0378-006のページです。
型番NR0378-006に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ふっ素樹脂コーティング付タンク/密閉タンク

ふっ素樹脂コーティング付タンク/密閉タンク

    ふっ素樹脂コーティング 密閉タンク (金具付)  膜厚約50μ

    ふっ素樹脂コーティング 密閉タンク (金具付) 膜厚約50μ

      日東 33用B型EPDMパッキン PEB-33

      日東 33用B型EPDMパッキン PEB-33

        日東 ステンレスタンク ストレート密閉タンク(透明アクリル蓋付) 36L

        日東 ステンレスタンク ストレート密閉タンク(透明アクリル蓋付) 36L

          透明アクリル蓋付ステンレス密閉容器 10L

          透明アクリル蓋付ステンレス密閉容器 10L

            メーカー フロンケミカル フロンケミカル MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業)
            通常価格 57,534円 30,000円 4,448円 52,760円 37,681円
            通常出荷日 10日目~   1日目   16日目   12日目   7日目  
            材質1 SUS パッキン:シリコンゴム - - -

            ふっ素樹脂コーティング付タンク/密閉タンクのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            NR0378-008
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            商品タイプ 容量
            (L)
            JANコード 質量(g) トラスココード 容量詳細(L) 表面処理 金具 膜厚
            (μ)

            86,704円

            ( 95,374円 )
            1個 あり

            10日目

            密閉タンク10.0~19.945897084532102800856-938515-PFAコーティング(300μm)約300

            ステンレスタンクカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました