(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ASTAGE ツールボックス ブラック ST490

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ASTAGE ツールボックス ブラック ST490

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,410円
税込単価
2,651円

【商品仕様】・ツールボックスブラックST490・JANコード:49910681...

詳細情報を確認する

型番

ST490-BK 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ST490-BK

2個

2,410( 2,651円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ツールボックスブラックST490
・JANコード:4991068150720
・トラスココード:101-5691
・質量:1.3kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ASTAGE ツールボックス ブラック ST490の型番ST490-BKのページです。
型番ST490-BKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ASTAGE ツールボックス ブラック ST490

ASTAGE ツールボックス ブラック ST490

    ASTAGE ツールボックス ブラック ST560

    ASTAGE ツールボックス ブラック ST560

      ASTAGE ツールボックス ブラック ST380

      ASTAGE ツールボックス ブラック ST380

        ASTAGE ツールファクトリーR #525

        ASTAGE ツールファクトリーR #525

          ASTAGE ツールファクトリーR #725

          ASTAGE ツールファクトリーR #725

            オールインボックス

            オールインボックス

              ASTAGE I.BEAM プロファクトリー#525 ブルー

              ASTAGE I.BEAM プロファクトリー#525 ブルー

                ツールパワー TBPB

                ツールパワー TBPB

                  ガンメタツールボックス

                  ガンメタツールボックス

                    ASTAGE I.BEAM プロファクトリー#725 ブルー

                    ASTAGE I.BEAM プロファクトリー#725 ブルー

                      SUSツールボックス STB

                      SUSツールボックス STB

                        シェルフパワー ブラック

                        シェルフパワー ブラック

                          ツールパワー LT-400 ブラック

                          ツールパワー LT-400 ブラック

                            メーカー アステージ アステージ アステージ アステージ アステージ アステージ アステージ アステージ アステージ アステージ アステージ アステージ アステージ
                            通常価格 2,410円 3,406円 1,805円 3,949円 5,685円 1,065円 4,897円 3,163円 5,487円 7,248円 5,763円 1,528円 1,294円
                            通常出荷日 1日目   4日目   1日目   5日目   5日目   4日目   5日目   5日目   5日目   5日目   1日目   4日目~   4日目  

                            ASTAGE ツールボックス ブラック ST490のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            道具箱カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました