(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PRXカバゾコ KBZOKO-Fシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:KBZOKO-F-60-BR
PRXカバゾコ KBZOKO-Fシリーズ シュウノウケース

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,421円
税込単価
4,863円

【特長】・カバコの底にセットできる引き出しタイプの収納ケースです・別売りのキャ...

詳細情報を確認する

  • 奥行(mm):
    400
  • 高さ(mm):
    310
  • 材質:
    プラスチック
  • 材質2:
    ポリプロピレン

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

KBZOKO-F-60-BR 解除

Loading...

 
カタログを表示

KBZOKO-F-60-BR の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
有効内寸:間口×奥行×高さ(mm)
JANコード
トラスココード
容量(L)
質量(kg)
備考
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KBZOKO-F-60-BR

600
クリアブラウン
540×320×245
4904746087560
114-4590
45
3
適合コンテナ:7

1個

4,421( 4,863円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・カバコの底にセットできる引き出しタイプの収納ケースです
・別売りのキャスター(S-CASTER30-070364)を使えば移動も楽に行えます
・上下にワイドな引き手部付きで、上からでも下からでも手を掛けられます
・作業用品収納用
・上からも下からも引き出せる、便利な取っ手が上下2か所に付属
・幅60cmのカバコ・カバゾコの上に、2個並べて積み重ねられる

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PRXカバゾコ KBZOKO-Fシリーズの型番KBZOKO-F-60-BRのページです。
型番KBZOKO-F-60-BRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PRXカバゾコ KBZOKO-Fシリーズ

PRXカバゾコ KBZOKO-Fシリーズ

    収納ボックス カバコ

    収納ボックス カバコ

      収納ケースフロック スタンダードタイプ

      収納ケースフロック スタンダードタイプ

        フスリム スリムタイプ

        フスリム スリムタイプ

          ASTAGE NVボックス #13 クリア

          ASTAGE NVボックス #13 クリア

            ASTAGE NVボックス #22 クリア

            ASTAGE NVボックス #22 クリア

              IRIS 258877CBボックス用プラスチック引出し CXH-38P ホワイト

              IRIS 258877CBボックス用プラスチック引出し CXH-38P ホワイト

                収納ボックス プレクシー

                収納ボックス プレクシー

                  バックルコンテナ ステンレス製バックル

                  バックルコンテナ ステンレス製バックル

                    CDボックス

                    CDボックス

                      収納ケース 薄型ボックス

                      収納ケース 薄型ボックス

                        収納ケース フィッツケース スリムボックス

                        収納ケース フィッツケース スリムボックス

                          収納ケース プロフィックス フリーボックス PRX

                          収納ケース プロフィックス フリーボックス PRX

                            メーカー 天馬 天馬 サンカ(SANKA) サンカ(SANKA) アステージ アステージ アイリスオーヤマ 天馬 アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ 天馬 天馬
                            通常価格 3,000円 3,875円 1,774円 1,440円 613円 900円 983円 1,681円 1,616円 679円 1,852円 2,998円 1,139円
                            通常出荷日 1日目~   2日目   1日目   1日目   2日目   1日目   6日目   1日目~   1日目   4日目   2日目~   1日目~   1日目~  
                            奥行(mm) 400 420 460 460 - - - - - - 450 - -
                            高さ(mm) 310 - - - - - - - - - 165 - -
                            材質 プラスチック プラスチック プラスチック プラスチック - - プラスチック プラスチック - プラスチック プラスチック プラスチック プラスチック
                            材質2 ポリプロピレン - - - - - - - - - - - -

                            PRXカバゾコ KBZOKO-Fシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KBZOKO-F-30-BR
                            KBZOKO-F-30-CL
                            KBZOKO-F-45-BR
                            KBZOKO-F-45-CL
                            KBZOKO-F-60-CL
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口
                            (mm)
                            有効内寸:間口×奥行×高さ
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 容量(L) 質量
                            (kg)
                            備考

                            3,060円

                            ( 3,366円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            300クリアブラウン240×320×2454904746087461114-4595201.7適合コンテナ:4

                            3,000円

                            ( 3,300円 )
                            4個 あり

                            4日目

                            300クリア240×320×2454904746087454114-4594201.7適合コンテナ:4

                            3,539円

                            ( 3,893円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            450クリアブラウン390×320×2454904746087515114-4585322.3適合コンテナ:4

                            3,539円

                            ( 3,893円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            450クリア390×320×2454904746087508114-4584322.3適合コンテナ:4

                            4,509円

                            ( 4,960円 )
                            4個 あり

                            2日目

                            600クリア540×320×2454904746087553114-4589453適合コンテナ:7

                            バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました