(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ASTAGE NVボックス #13 ブラック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ASTAGE NVボックス #13 ブラック

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
948円
税込単価
1,043円

【商品仕様】・NVボックス#13ブラック・JANコード:49910681505...

詳細情報を確認する

型番

NV-13BK 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NV-13BK

20個

948( 1,043円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・NVボックス#13ブラック
・JANコード:4991068150560
・トラスココード:101-8840
・質量:0.5kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ASTAGE NVボックス #13 ブラックの型番NV-13BKのページです。
型番NV-13BKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ASTAGE NVボックス #13 ブラック

ASTAGE NVボックス #13 ブラック

    ASTAGE NVボックス #22 ブラック

    ASTAGE NVボックス #22 ブラック

      ASTAGE NVボックス #22 ブルー

      ASTAGE NVボックス #22 ブルー

        フロック ワイド30

        フロック ワイド30

          IRIS カラー編みバスケット KAB-38D ピンク

          IRIS カラー編みバスケット KAB-38D ピンク

            ASTAGE I.BEAM ラリーコンテナ ブラック #8

            ASTAGE I.BEAM ラリーコンテナ ブラック #8

              IRIS カラー編みバスケット KAB-38D ブラウン

              IRIS カラー編みバスケット KAB-38D ブラウン

                IRIS カラー編みバスケット KAB-38 ブラウン

                IRIS カラー編みバスケット KAB-38 ブラウン

                  IRIS スタックボックス 扉付き STB-400D-BR

                  IRIS スタックボックス 扉付き STB-400D-BR

                    ASTAGE I.BEAM ラリーコンテナ ブラック #50

                    ASTAGE I.BEAM ラリーコンテナ ブラック #50

                      630×455×105mm/A2 収納ボックス(4枚)

                      630×455×105mm/A2 収納ボックス(4枚)

                        ASTAGE I.BEAM ラリーコンテナ ブラック #15

                        ASTAGE I.BEAM ラリーコンテナ ブラック #15

                          IRIS スタックボックス 扉付き STB-400D-WH

                          IRIS スタックボックス 扉付き STB-400D-WH

                            メーカー アステージ アステージ アステージ サンカ(SANKA) アイリスオーヤマ アステージ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アステージ エスコ アステージ アイリスオーヤマ
                            通常価格 948円 936円 1,036円 2,203円 1,510円 958円 1,510円 1,322円 3,040円 3,462円 5,710円 1,724円 2,823円
                            通常出荷日 1日目   4日目   5日目   1日目~   6日目   1日目   6日目   6日目   1日目   5日目   1日目   当日出荷可能 5日目   6日目  

                            ASTAGE NVボックス #13 ブラックのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました