(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SAE-1809FL2
SAE型作業台 2列引出付 SAEガタサギョウダイ

SAE型作業台 2列引出付 SAE-1809FL2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
61,267円 51,053円
税込単価
67,394円 56,158円

【特長】・主要部が溶接構造のため、耐久性に優れています・スチール天板を使用し、...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    軽量作業台(均等荷重~500Kg)
  • 間口 (mm):
    1800
  • 高さ (mm):
    740
  • 均等荷重(kg):
    300
  • 天板材質:
    スチール
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    組立式
  • 材質1:
    スチール(本体)
  • 引出し:
    1列1段FL-2(カギ付き)
  • アジャスター調整範囲:
    20mm
  • アジャスターねじサイズ:
    M16×2.0
  • 組立目安:
    2人30分

(i)ご注意

  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。

型番

SAE-1809FL2 解除

Loading...

SAE-1809FL2 の仕様・寸法情報

商品情報

SAE型作業台の寸法図

TRUSCO SAE型作業台 1800X900XH740 2列引出付 図面

使用方法・使用事例

使用方法

TRUSCO SAE型作業台 1800X900XH740 2列引出付 取扱説明書-1TRUSCO SAE型作業台 1800X900XH740 2列引出付 取扱説明書-2TRUSCO SAE型作業台 1800X900XH740 2列引出付 取扱説明書-3TRUSCO SAE型作業台 1800X900XH740 2列引出付 取扱説明書-4

型番リスト

型番
奥行 (mm)
JANコード
トラスココード
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SAE-1809FL2

900
4989999650396
289-1506
68.5

1個

61,267円

51,053

( 56,158円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・主要部が溶接構造のため、耐久性に優れています
・スチール天板を使用し、汚れがひと拭きで取れ、割れや傷への耐久性に優れています
・引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます

(i)ご注意

  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。

Loading...

SAE-1809FL2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

SAE型作業台 2列引出付の型番SAE-1809FL2のページです。
型番SAE-1809FL2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SAE型作業台 2列引出付

SAE型作業台 2列引出付

    軽量作業台 (1段引出し付)

    軽量作業台 (1段引出し付)

      軽量立ち作業台 (1段引出し付)

      軽量立ち作業台 (1段引出し付)

        軽量作業台 (薄型1段引出し付)

        軽量作業台 (薄型1段引出し付)

          軽量作業台(薄型2段引出し付) BE/BER

          軽量作業台(薄型2段引出し付) BE/BER

            LEWP型作業台 下棚1枚付

            LEWP型作業台 下棚1枚付

              TRUSCO LEW型作業台

              TRUSCO LEW型作業台

                LEWR型作業台

                LEWR型作業台

                  メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                  通常価格 56,838円 30,710円 37,280円 37,390円 40,594円 36,355円 56,608円 39,030円
                  通常出荷日 4日目   2日目~   4日目   2日目~   4日目   2日目~   2日目   2日目~  
                  商品タイプ 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg)
                  間口 (mm) 1800 - - - - - 1800 -
                  高さ (mm) 740 740 900 740 740 740 740 740
                  均等荷重(kg) 300 300 300 400 250 400 400 400
                  天板材質 スチール - - - - ポリ化粧 - リノリューム張

                  SAE型作業台 2列引出付のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  SAE-1800FL2
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  奥行 (mm) JANコード トラスココード 質量
                  (kg)

                  56,838円

                  ( 62,522円 )
                  1個 あり

                  4日目

                  7504989999650358289-149265.5

                  軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました