(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO SAE型作業台 1200X750XH740 薄型1段引出付 W色

TRUSCO SAE型作業台 1200X750XH740 薄型1段引出付 W色

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
36,812円 32,482円
税込単価
40,493円 35,730円

【特長】・引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます・膝上で邪魔...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージです。
  • 奥行450mmタイプ以外取り付け可能です。

型番

SAE-1200UDK1 W 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

図面

SAE-1200UDK1 W

TRUSCO SAE型作業台 1200X750XH740 薄型1段引出付 W色 図面

使用方法・使用事例

使用方法

TRUSCO SAE型作業台 1200X750XH740 薄型1段引出付 W色 取扱説明書-1TRUSCO SAE型作業台 1200X750XH740 薄型1段引出付 W色 取扱説明書-2TRUSCO SAE型作業台 1200X750XH740 薄型1段引出付 W色 取扱説明書-3TRUSCO SAE型作業台 1200X750XH740 薄型1段引出付 W色 取扱説明書-4

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SAE-1200UDK1 W

1個

36,812円

32,482

( 35,730円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます
・膝上で邪魔にならない薄型の引出し付です
・スチール天板を使用し、汚れがひと拭きで取れ、割れや傷への耐久性に優れています
・引出付で簡単に収納できます
【商品仕様】
・引出し内寸間口×奥行×深さ(mm):393×395×45
・均等荷重(kg):300
・天板材質:スチール
・間口(mm):1200
・奥行(mm):750
・高さ(mm):740
・引出し:薄型1列1段UDK-001Wカギあり
・アジャスターねじサイズ:M16×2.0
・色:ホワイト
・材質:本体:スチール
・トラスココード:454-6351
・質量:36.5kg

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージです。
  • 奥行450mmタイプ以外取り付け可能です。

Loading...

SAE-1200UDK1 Wで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO SAE型作業台 1200X750XH740 薄型1段引出付 W色の型番SAE-1200UDK1 Wのページです。
型番SAE-1200UDK1 Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO SAE型作業台 1200X750XH740 薄型1段引出付 W色

TRUSCO SAE型作業台 1200X750XH740 薄型1段引出付 W色

    TRUSCO AE型作業台 1200X750XH740 2段引出付 W色

    TRUSCO AE型作業台 1200X750XH740 2段引出付 W色

      TRUSCO HSAE型立作業台 1200X750XH900 1段引出付 W色

      TRUSCO HSAE型立作業台 1200X750XH900 1段引出付 W色

        HAE型立作業台 1段引出付

        HAE型立作業台 1段引出付

          軽量作業台 薄型1段引出し付 UDK1

          軽量作業台 薄型1段引出し付 UDK1

            軽量作業台 (薄型2段引出し付)AE・RAE・SAEシリーズ

            軽量作業台 (薄型2段引出し付)AE・RAE・SAEシリーズ

              軽量作業台 (2段引出し付)

              軽量作業台 (2段引出し付)

                軽量作業台 BER型・BE型 (基本タイプ)

                軽量作業台 BER型・BE型 (基本タイプ)

                  軽量立ち作業台 (薄型引出し付)

                  軽量立ち作業台 (薄型引出し付)

                    TRUSCO AE型作業台 1200X750XH740 薄型1段引出付 DG色

                    TRUSCO AE型作業台 1200X750XH740 薄型1段引出付 DG色

                      メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                      通常価格 36,812円 56,933円 47,106円 61,706円 31,725円 41,091円 37,869円 17,509円 48,217円 46,954円
                      通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   2日目~   2日目~   2日目~   4日目   4日目   4日目  
                      商品タイプ 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg)
                      間口 (mm) 1200 1200 1200 - - - - - - 1200
                      奥行 (mm) 750 750 750 - - - - - - 750
                      高さ (mm) 740 740 900 900 740 740 740 740 900 740
                      均等荷重(kg) 300 300 300 300 300 300 300 250 300 300

                      TRUSCO SAE型作業台 1200X750XH740 薄型1段引出付 W色のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました