(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SAE-1200C100 DG
SAE型作業台 キャスター付 スチール製 SAEガタサギョウダイ

SAE型作業台 キャスター付 スチール製 SAE-1200C100 DG

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
41,168円
税込単価
45,285円

【特長】・スチール天板を使用し、汚れがひと拭きで取れ、割れや傷への耐久性に優れ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    軽量作業台(均等荷重~500Kg)
  • 間口 (mm):
    1200
  • 奥行 (mm):
    750
  • 高さ (mm):
    848
  • 均等荷重(kg):
    150
  • 天板材質:
    スチール
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    組立式
  • キャスター取付ねじサイズ:
    M16×2.0
  • 材質:
    スチール(本体)
  • キャスター金具材質:
    スチール
  • 車輪材質:
    ゴム
  • 質量(kg):
    34
  • 備考:
    100mm自在車2個・100mm(ストッパー付)2個/キャスター付

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージです。
  • 移動の際には台の上に物をのせないでください。キャスター取り付け時の本体均等荷重(静止時)は、150kg以下でご使用ください。

型番

SAE-1200C100 DG 解除

Loading...

SAE-1200C100 DG の仕様・寸法情報

商品情報

SAE型作業台の寸法図

TRUSCO SAE型作業台 1200X750XH740 100Φキャスター付 SAE-1200C100 DG 図面

使用方法・使用事例

使用方法

TRUSCO SAE型作業台 1200X750XH740 100Φキャスター付 SAE-1200C100 DG 取扱説明書-1TRUSCO SAE型作業台 1200X750XH740 100Φキャスター付 SAE-1200C100 DG 取扱説明書-2

型番リスト

型番
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SAE-1200C100 DG

ダークグレー
454-6300

1個

41,168( 45,285円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スチール天板を使用し、汚れがひと拭きで取れ、割れや傷への耐久性に優れています
・キャスター付で移動に便利です

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージです。
  • 移動の際には台の上に物をのせないでください。キャスター取り付け時の本体均等荷重(静止時)は、150kg以下でご使用ください。

Loading...

SAE-1200C100 DGで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

SAE型作業台 キャスター付 スチール製の型番SAE-1200C100 DGのページです。
型番SAE-1200C100 DGに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SAE型作業台 キャスター付 スチール製

SAE型作業台 キャスター付 スチール製

    TRUSCO AE型作業台 1200X750XH740 100Φキャスター付 D

    TRUSCO AE型作業台 1200X750XH740 100Φキャスター付 D

      TRUSCO RAE型作業台 1200X750 Φ100キャスター付 W色

      TRUSCO RAE型作業台 1200X750 Φ100キャスター付 W色

        TRUSCO HSAE型立作業台 1200X750XH900 1段引出付 W色

        TRUSCO HSAE型立作業台 1200X750XH900 1段引出付 W色

          TRUSCO AE型作業台 1200X750 φ100キャスター付 W色

          TRUSCO AE型作業台 1200X750 φ100キャスター付 W色

            RAE型作業台 キャスター付 スチール製

            RAE型作業台 キャスター付 スチール製

              TRUSCO RAE型作業台 1500X750 75φキャスター付 W色

              TRUSCO RAE型作業台 1500X750 75φキャスター付 W色

                AE型作業台 75Φ キャスター付 W色 高さ809mm

                AE型作業台 75Φ キャスター付 W色 高さ809mm

                  TRUSCO AE型作業台 1800X600 75φキャスター付 W色

                  TRUSCO AE型作業台 1800X600 75φキャスター付 W色

                    TRUSCO RAE型作業台 1200X900XH740 上棚付 DG色

                    TRUSCO RAE型作業台 1200X900XH740 上棚付 DG色

                      メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                      通常価格 41,168円 41,168円 46,757円 47,106円 41,168円 40,664円 46,115円 35,236円 40,311円 45,840円
                      通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                      商品タイプ 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg)
                      間口 (mm) 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1500 - 1800 1200
                      奥行 (mm) 750 750 750 750 750 750 750 750 600 900
                      高さ (mm) 848 848 847 900 848 - 808 809 809 1044
                      均等荷重(kg) 150 150 150 300 150 150 150 150 300 300

                      SAE型作業台 キャスター付 スチール製のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      SAE-1200C100 W
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      トラスココード

                      41,168円

                      ( 45,285円 )
                      1個 あり

                      4日目

                      ホワイト454-6318

                      軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました