(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO RAE型作業台 1500X600XH740 上棚付 DG色

TRUSCO RAE型作業台 1500X600XH740 上棚付 DG色

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
47,751円 33,034円
税込単価
52,526円 36,337円

【特長】・上棚付で工具などの整理ができるため、天板の作業スペースを有効活用でき...

詳細情報を確認する

型番

RAE-1560YURB DG 解除

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ軽量作業台(均等荷重~500Kg)間口 (mm)1500
奥行 (mm)600高さ (mm)1044
均等荷重(kg)300天板材質リノリューム張
本体/オプション本体組立/完成組立式

商品情報

図面

RAE-1560YURB DG

TRUSCO RAE型作業台 1500X600XH740 上棚付 DG色 図面

使用方法・使用事例

使用方法

TRUSCO RAE型作業台 1500X600XH740 上棚付 DG色 取扱説明書-1TRUSCO RAE型作業台 1500X600XH740 上棚付 DG色 取扱説明書-2TRUSCO RAE型作業台 1500X600XH740 上棚付 DG色 取扱説明書-3

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RAE-1560YURB DG

1個

47,751円

33,034

( 36,337円 )

4日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・上棚付で工具などの整理ができるため、天板の作業スペースを有効活用できます
・リノリューム張天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性がありますまた防水性・耐油性・防汚性に優れています
・上棚付で物の管理に便利です
【商品仕様】
・均等荷重(kg):300
・天板材質:リノリューム
・間口(mm):1500
・奥行(mm):600
・高さ(mm):1044
・上棚:YUR-B型
・アジャスターねじサイズ:M16×2.0
・色:ダークグレー
・材質:本体:スチール
・トラスココード:454-5605
・質量:41kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO RAE型作業台 1500X600XH740 上棚付 DG色の型番RAE-1560YURB DGのページです。
型番RAE-1560YURB DGに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO RAE型作業台 1500X600XH740 上棚付 DG色

TRUSCO RAE型作業台 1500X600XH740 上棚付 DG色

    TRUSCO RAE型作業台 1200X900XH740 上棚付 DG色

    TRUSCO RAE型作業台 1200X900XH740 上棚付 DG色

      TRUSCO RAE型作業台 900X750XH740 上棚付 DG色

      TRUSCO RAE型作業台 900X750XH740 上棚付 DG色

        TRUSCO AE型作業台 1200X900XH740 上棚付 DG色

        TRUSCO AE型作業台 1200X900XH740 上棚付 DG色

          TRUSCO AE型作業台 1500X600XH740 上棚付 DG色

          TRUSCO AE型作業台 1500X600XH740 上棚付 DG色

            TRUSCO AE型作業台 900X450XH740 上棚付 DG色

            TRUSCO AE型作業台 900X450XH740 上棚付 DG色

              TRUSCO AE型作業台 1200X750XH740 上棚付 W色

              TRUSCO AE型作業台 1200X750XH740 上棚付 W色

                TRUSCO RAE型作業台 900X750 1段引出付 W色

                TRUSCO RAE型作業台 900X750 1段引出付 W色

                  メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                  通常価格 47,751円 45,840円 42,754円 41,365円 42,067円 24,682円 38,966円 40,199円
                  通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                  商品タイプ 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg)
                  間口 (mm) 1500 1200 900 1200 1500 900 1200 900
                  奥行 (mm) 600 900 750 900 600 450 750 750
                  高さ (mm) 1044 1044 1044 740 740 1044 740 740
                  均等荷重(kg) 300 300 300 300 300 300 300 300

                  TRUSCO RAE型作業台 1500X600XH740 上棚付 DG色のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました

                  閉じる

                  比較リスト