(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO RAE型作業台 1200X750XH740 下棚2枚付 W色

TRUSCO RAE型作業台 1200X750XH740 下棚2枚付 W色

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
50,933円
税込単価
56,026円

【特長】・分割できる下棚2枚(AELT型)で広い保管スペースを確保できます・主...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 奥行450mmタイプには下棚が1枚しか取り付けできません。

型番

RAE-1200LT2-W 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

図面

RAE-1200LT2-W

TRUSCO RAE型作業台 1200X750XH740 下棚2枚付 W色 図面

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RAE-1200LT2-W

1個

50,933( 56,026円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・分割できる下棚2枚(AELT型)で広い保管スペースを確保できます
・主要部が溶接構造のため、耐久性に優れています
【商品仕様】
・均等荷重(kg):300
・天板材質:リノリューム
・間口(mm):1200
・奥行(mm):750
・高さ(mm):740
・下棚:AELT型2枚
・アジャスターねじサイズ:M16×2.0
・色:ホワイト
・材質:本体:スチール
・JANコード:4989999578195
・トラスココード:467-1813
・質量:34kg

(i)ご注意

  • 奥行450mmタイプには下棚が1枚しか取り付けできません。

Loading...

RAE-1200LT2-Wで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO RAE型作業台 1200X750XH740 下棚2枚付 W色の型番RAE-1200LT2-Wのページです。
型番RAE-1200LT2-Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO RAE型作業台 1200X750XH740 下棚2枚付 W色

TRUSCO RAE型作業台 1200X750XH740 下棚2枚付 W色

    TRUSCO RAE型作業台 1500X750XH740 下棚2枚付 W色

    TRUSCO RAE型作業台 1500X750XH740 下棚2枚付 W色

      TRUSCO AE型作業台 1500X750XH740 下棚2枚付 W色

      TRUSCO AE型作業台 1500X750XH740 下棚2枚付 W色

        TRUSCO AE型作業台 1200X750XH740 下棚2枚付 W色

        TRUSCO AE型作業台 1200X750XH740 下棚2枚付 W色

          TRUSCO AE型作業台 1200X750XH740 上棚付 W色

          TRUSCO AE型作業台 1200X750XH740 上棚付 W色

            BE型・BER型軽量作業台 下棚2枚付

            BE型・BER型軽量作業台 下棚2枚付

              BE型・BER型軽量作業台 薄型2段引出付

              BE型・BER型軽量作業台 薄型2段引出付

                TRUSCO AE型作業台 1500X750XH740 2段引出付 YG色

                TRUSCO AE型作業台 1500X750XH740 2段引出付 YG色

                  TRUSCO HAE型立作業台 1500X750XH900 2段引出付 YG色

                  TRUSCO HAE型立作業台 1500X750XH900 2段引出付 YG色

                    TRUSCO HRAE型立作業台 1200X750XH900 2段引出付 YG色

                    TRUSCO HRAE型立作業台 1200X750XH900 2段引出付 YG色

                      メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                      通常価格 50,933円 58,327円 50,639円 45,102円 38,966円 28,648円 42,396円 60,625円 71,752円 65,975円
                      通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                      商品タイプ 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg)
                      間口 (mm) 1200 1500 1500 1200 1200 - - 1500 1500 1200
                      奥行 (mm) 750 750 750 750 750 - - 750 750 750
                      高さ (mm) 740 740 740 740 740 740 740 740 900 900
                      均等荷重(kg) 300 300 300 300 300 250 250 300 300 300

                      TRUSCO RAE型作業台 1200X750XH740 下棚2枚付 W色のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました