(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:RAE-1200C100 DG
RAE型作業台 キャスター付 スチール製 RAEガタサギョウダイ

RAE型作業台 キャスター付 スチール製 RAE-1200C100 DG

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
46,757円
税込単価
51,433円

【特長】・リノリューム張天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージです。
  • 移動の際には台の上に物をのせないでください。キャスター取り付け時の本体均等荷重(静止時)は、150kg以下でご使用ください。

型番

RAE-1200C100 DG 解除

Loading...

RAE-1200C100 DG の仕様・寸法情報

商品情報

RAE型作業台の寸法図

TRUSCO RAE型作業台 1200X750 75φキャスター付 W色 図面

使用方法・使用事例

使用方法

TRUSCO RAE型作業台 1200X750 75φキャスター付 W色 取扱説明書-1TRUSCO RAE型作業台 1200X750 75φキャスター付 W色 取扱説明書-2

型番リスト

型番
高さ (mm)
JANコード
トラスココード
質量(kg)
備考
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RAE-1200C100 DG

847
ダークグレー
-
454-5354
34
100mm自在車2個・100mm(ストッパー付)2個/キャスター付

1個

46,757( 51,433円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・リノリューム張天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性がありますまた防水性・耐油性・防汚性に優れています
・キャスター付で移動に便利です

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージです。
  • 移動の際には台の上に物をのせないでください。キャスター取り付け時の本体均等荷重(静止時)は、150kg以下でご使用ください。

Loading...

RAE-1200C100 DGで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

RAE型作業台 キャスター付 スチール製の型番RAE-1200C100 DGのページです。
型番RAE-1200C100 DGに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

RAE型作業台 キャスター付 スチール製

RAE型作業台 キャスター付 スチール製

    TRUSCO RAE型作業台 1500X750 75φキャスター付 W色

    TRUSCO RAE型作業台 1500X750 75φキャスター付 W色

      TRUSCO AE型作業台 1800X600 75φキャスター付 W色

      TRUSCO AE型作業台 1800X600 75φキャスター付 W色

        軽量作業台 (Φ75MMゴムキャスター付)

        軽量作業台 (Φ75MMゴムキャスター付)

          軽量作業台(φ75mmキャスター付) SAE型150kgタイプ

          軽量作業台(φ75mmキャスター付) SAE型150kgタイプ

            軽量作業台(φ75mmキャスター付) RAE型150kgタイプ

            軽量作業台(φ75mmキャスター付) RAE型150kgタイプ

              軽量作業台(Φ75MMゴムキャスター付)BE型/BER型

              軽量作業台(Φ75MMゴムキャスター付)BE型/BER型

                軽量作業台 BO型・BOR型 (Φ75MMゴムキャスター付)

                軽量作業台 BO型・BOR型 (Φ75MMゴムキャスター付)

                  TRUSCO AE型作業台 1200X750 φ100キャスター付 W色

                  TRUSCO AE型作業台 1200X750 φ100キャスター付 W色

                    TRUSCO RAE型作業台 1200X750 Φ100キャスター付 W色

                    TRUSCO RAE型作業台 1200X750 Φ100キャスター付 W色

                      軽量作業台/ワークテーブル耐荷重160kg (ワイドタイプ移動式H1016)

                      軽量作業台/ワークテーブル耐荷重160kg (ワイドタイプ移動式H1016)

                        軽量作業台/ワークテーブル耐荷重128kg(移動式H1035mm・全面棚板付)

                        軽量作業台/ワークテーブル耐荷重128kg(移動式H1035mm・全面棚板付)

                          軽量作業台 薄型1段引出し付 UDK1

                          軽量作業台 薄型1段引出し付 UDK1

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 山金工業 山金工業 トラスコ中山
                            通常価格 40,664円 46,115円 40,311円 21,863円 21,863円 32,727円 23,234円 20,127円 41,168円 46,757円 65,558円 32,791円 31,725円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   2日目~   4日目   2日目~   4日目   4日目   4日目   4日目   3日目   3日目~   2日目~  
                            商品タイプ 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg)
                            間口 (mm) 1200 1500 1800 - - - - - 1200 1200 - - -
                            奥行 (mm) 750 750 600 - - - - - 750 750 1200 - -
                            均等荷重(kg) 150 150 300 150 150 150 125 90 150 150 160(自重を含む) 128 300
                            天板材質 リノリューム張 リノリューム張 ポリ化粧 - スチール リノリューム張 - - ポリ化粧 リノリューム張 - メラミン化粧 -

                            RAE型作業台 キャスター付 スチール製のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            RAE-1200C75 W
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            高さ (mm) JANコード トラスココード 質量
                            (kg)
                            備考

                            40,664円

                            ( 44,730円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            808ホワイト4989999588842454-537131.575mm自在車2個・75mm自在車(ストッパー付)2個/キャスター付

                            軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました