(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO RAE型作業台 1200X750 Φ100キャスター付 W色

TRUSCO RAE型作業台 1200X750 Φ100キャスター付 W色

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
46,757円
税込単価
51,433円

【特長】・キャスター付で、作業台を移動する際に便利です【商品仕様】・100mm...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージです。
  • 移動の際には台の上に物をのせないでください。キャスター取り付け時の本体均等荷重(静止時)は、150kg以下でご使用ください。

型番

RAE-1200C100-W 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RAE-1200C100-W

1個

46,757( 51,433円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・キャスター付で、作業台を移動する際に便利です
【商品仕様】
・100mm自在車2個・100mm(ストッパー付)2個
・キャスター取付ねじサイズ:M16×2.0
・均等荷重(kg):150
・天板材質:リノリューム
・間口(mm):1200
・奥行(mm):750
・高さ(mm):847
・色:ホワイト
・材質:本体:スチール
・キャスター金具:スチール
・車輪:ゴム
・トラスココード:467-1775
・質量:34kg

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージです。
  • 移動の際には台の上に物をのせないでください。キャスター取り付け時の本体均等荷重(静止時)は、150kg以下でご使用ください。

Loading...

RAE-1200C100-Wで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO RAE型作業台 1200X750 Φ100キャスター付 W色の型番RAE-1200C100-Wのページです。
型番RAE-1200C100-Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO RAE型作業台 1200X750 Φ100キャスター付 W色

TRUSCO RAE型作業台 1200X750 Φ100キャスター付 W色

    TRUSCO AE型作業台 1200X750 φ100キャスター付 W色

    TRUSCO AE型作業台 1200X750 φ100キャスター付 W色

      軽量作業台(Φ75MMゴムキャスター付)BE型/BER型

      軽量作業台(Φ75MMゴムキャスター付)BE型/BER型

        軽量作業台 BO型・BOR型 (Φ75MMゴムキャスター付)

        軽量作業台 BO型・BOR型 (Φ75MMゴムキャスター付)

          RAE型作業台 キャスター付 スチール製

          RAE型作業台 キャスター付 スチール製

            AE型作業台 75Φ キャスター付 W色 高さ809mm

            AE型作業台 75Φ キャスター付 W色 高さ809mm

              TRUSCO RAE型作業台 1500X750 75φキャスター付 W色

              TRUSCO RAE型作業台 1500X750 75φキャスター付 W色

                TRUSCO AE型作業台 1800X600 75φキャスター付 W色

                TRUSCO AE型作業台 1800X600 75φキャスター付 W色

                  軽量作業台 (Φ75MMゴムキャスター付)

                  軽量作業台 (Φ75MMゴムキャスター付)

                    実験テーブル 高さ 800mm

                    実験テーブル 高さ 800mm

                      軽量作業台(φ100mmキャスター付) RAE型150kgタイプ

                      軽量作業台(φ100mmキャスター付) RAE型150kgタイプ

                        SAE型作業台 キャスター付 スチール製

                        SAE型作業台 キャスター付 スチール製

                          軽量作業台/ワークテーブル耐荷重160kg (移動式H900)

                          軽量作業台/ワークテーブル耐荷重160kg (移動式H900)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ トラスコ中山 トラスコ中山 山金工業
                            通常価格 46,757円 41,168円 23,234円 20,127円 40,664円 35,236円 46,115円 40,311円 21,863円 61,197円 38,549円 41,168円 30,800円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   2日目~   3日目   2日目~   4日目   3日目~  
                            商品タイプ 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg)
                            間口 (mm) 1200 1200 - - 1200 - 1500 1800 - 900 900 1200 -
                            奥行 (mm) 750 750 - - 750 750 750 600 - - 600 750 -
                            高さ (mm) 847 848 - - - 809 808 809 - 800 847 848 900
                            均等荷重(kg) 150 150 125 90 150 150 150 300 150 75 150 150 -

                            TRUSCO RAE型作業台 1200X750 Φ100キャスター付 W色のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました