(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO RAE型作業台 900X750XH740 上棚付 DG色

TRUSCO RAE型作業台 900X750XH740 上棚付 DG色

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
42,754円 29,577円
税込単価
47,029円 32,535円

【特長】・上棚付で工具などの整理ができるため、天板の作業スペースを有効活用でき...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージです。

型番

RAE-0975YURB DG 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

図面

RAE-0975YURB DG

TRUSCO RAE型作業台 900X750XH740 上棚付 DG色 図面

使用方法・使用事例

使用方法

TRUSCO RAE型作業台 900X750XH740 上棚付 DG色 取扱説明書-1TRUSCO RAE型作業台 900X750XH740 上棚付 DG色 取扱説明書-2TRUSCO RAE型作業台 900X750XH740 上棚付 DG色 取扱説明書-3

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RAE-0975YURB DG

1個

42,754円

29,577

( 32,535円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・上棚付で工具などの整理ができるため、天板の作業スペースを有効活用できます
・リノリューム張天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性がありますまた防水性・耐油性・防汚性に優れています
・上棚付で物の管理に便利です
【商品仕様】
・均等荷重(kg):300
・天板材質:リノリューム
・間口(mm):900
・奥行(mm):750
・高さ(mm):1044
・上棚:YURーB型
・アジャスターねじサイズ:M16×2.0
・色:ダークグレー
・材質:本体:スチール
・トラスココード:454-5346
・質量:32kg

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージです。

Loading...

RAE-0975YURB DGで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO RAE型作業台 900X750XH740 上棚付 DG色の型番RAE-0975YURB DGのページです。
型番RAE-0975YURB DGに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO RAE型作業台 900X750XH740 上棚付 DG色

TRUSCO RAE型作業台 900X750XH740 上棚付 DG色

    TRUSCO RAE型作業台 1200X900XH740 上棚付 DG色

    TRUSCO RAE型作業台 1200X900XH740 上棚付 DG色

      軽量作業台(基本タイプ) SAE型(ダークグレー・ホワイト)300kgタイプ

      軽量作業台(基本タイプ) SAE型(ダークグレー・ホワイト)300kgタイプ

        軽量作業台  (上棚付)

        軽量作業台 (上棚付)

          LEWP型作業台 下棚1枚付

          LEWP型作業台 下棚1枚付

            LEWR型作業台

            LEWR型作業台

              TRUSCO LEW型作業台

              TRUSCO LEW型作業台

                TRUSCO AE型作業台 1500X750XH740 上棚付

                TRUSCO AE型作業台 1500X750XH740 上棚付

                  軽量作業台 (薄型1段引出し付)

                  軽量作業台 (薄型1段引出し付)

                    軽量作業台 BO型・BOR型 (上棚付)

                    軽量作業台 BO型・BOR型 (上棚付)

                      中量立ち作業台(2段引出し付) HAEWP型・HAEWR型・HAEWS型500kgタイプ

                      中量立ち作業台(2段引出し付) HAEWP型・HAEWR型・HAEWS型500kgタイプ

                        中量作業台(基本タイプ)

                        中量作業台(基本タイプ)

                          軽量作業台SELタイプ(ステンレスカブセ天板仕様)

                          軽量作業台SELタイプ(ステンレスカブセ天板仕様)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ
                            通常価格 42,754円 45,840円 19,648円 24,897円 36,355円 39,030円 56,608円 32,324円 37,390円 21,729円 74,605円 28,749円 37,176円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   1日目~   2日目~   2日目~   2日目   2日目   2日目~   4日目   4日目   4日目   3日目  
                            商品タイプ 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg)
                            間口 (mm) 900 1200 - - - - 1800 1500 - - - - -
                            奥行 (mm) 750 900 - - - - - 750 - - - - -
                            高さ (mm) 1044 1044 740 1044 740 740 740 740 740 1044 885 740 740
                            均等荷重(kg) 300 300 300 - 400 400 400 300 400 180 500 500 300

                            TRUSCO RAE型作業台 900X750XH740 上棚付 DG色のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました