(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO RAE型作業台 900X750 1段引出付 W色

TRUSCO RAE型作業台 900X750 1段引出付 W色

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
40,199円
税込単価
44,219円

【特長】・リノリューム張天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージです。
  • 奥行450mmタイプ以外取り付け可能です。

型番

RAE-0975F1 W 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

図面

RAE-0975F1 W

TRUSCO RAE型作業台 900X750 1段引出付 W色 図面

使用方法・使用事例

使用方法

TRUSCO RAE型作業台 900X750 1段引出付 W色 取扱説明書-1TRUSCO RAE型作業台 900X750 1段引出付 W色 取扱説明書-2TRUSCO RAE型作業台 900X750 1段引出付 W色 取扱説明書-3TRUSCO RAE型作業台 900X750 1段引出付 W色 取扱説明書-4

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RAE-0975F1 W

1個

40,199( 44,219円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・リノリューム張天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性がありますまた防水性・耐油性・防汚性に優れています
・引出付で簡単に収納できます
【商品仕様】
・1段引出付
・均等荷重(kg):300
・天板材質:リノリューム
・間口(mm):900
・奥行(mm):750
・高さ(mm):740
・アジャスターねじサイズ:M16×2.0
・色:ホワイト
・材質:本体:スチール
・トラスココード:454-5311
・質量:36kg

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージです。
  • 奥行450mmタイプ以外取り付け可能です。

Loading...

RAE-0975F1 Wで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO RAE型作業台 900X750 1段引出付 W色の型番RAE-0975F1 Wのページです。
型番RAE-0975F1 Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO RAE型作業台 900X750 1段引出付 W色

TRUSCO RAE型作業台 900X750 1段引出付 W色

    HAE型立作業台 1段引出付

    HAE型立作業台 1段引出付

      TRUSCO HSAE型立作業台 1200X750XH900 1段引出付 W色

      TRUSCO HSAE型立作業台 1200X750XH900 1段引出付 W色

        軽量作業台 BO型・BOR型 (薄型1段引出し付)

        軽量作業台 BO型・BOR型 (薄型1段引出し付)

          軽量作業台 BO型・BOR型 (基本タイプ)

          軽量作業台 BO型・BOR型 (基本タイプ)

            TRUSCO RAE型作業台 1500X750XH740 2段引出付 W色

            TRUSCO RAE型作業台 1500X750XH740 2段引出付 W色

              TRUSCO AE型作業台 1500X750XH740 2段引出付 W色

              TRUSCO AE型作業台 1500X750XH740 2段引出付 W色

                軽量作業台 (薄型1段引出し付)

                軽量作業台 (薄型1段引出し付)

                  SAE型作業台 2列引出付

                  SAE型作業台 2列引出付

                    メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                    通常価格 40,199円 61,706円 47,106円 28,388円 17,093円 68,374円 60,625円 37,390円 56,838円
                    通常出荷日 4日目   4日目   4日目   2日目   4日目   4日目   4日目   2日目~   4日目  
                    商品タイプ 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg)
                    間口 (mm) 900 - 1200 - - 1500 1500 - 1800
                    奥行 (mm) 750 - 750 - - 750 750 - -
                    高さ (mm) 740 900 900 740 740 740 740 740 740
                    均等荷重(kg) 300 300 300 180 180 300 300 400 300

                    TRUSCO RAE型作業台 900X750 1段引出付 W色のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました