(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

HAE型立作業台 1段引出付

HAE型立作業台 1段引出付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
61,706円 ~ 63,874円  特別価格 
税込価格
67,877円 ~ 70,261円  特別価格 

【特長】・深めの引出しが付いており、ゆとりのある収納・管理ができます・引出しは...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

HAE型立作業台の寸法図

TRUSCO HAE型立作業台 1800X600XH900 1段引出付 図面

使用方法・使用事例

使用方法

TRUSCO HAE型立作業台 1800X600XH900 1段引出付 取扱説明書-1TRUSCO HAE型立作業台 1800X600XH900 1段引出付 取扱説明書-2TRUSCO HAE型立作業台 1800X600XH900 1段引出付 取扱説明書-3TRUSCO HAE型立作業台 1800X600XH900 1段引出付 取扱説明書-4

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
トラスココード
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1500
750
466-9487
46

1個

61,706円

40,312

( 44,343円 )

4日目

1800
600
466-9827
46.5

1個

63,874円

41,728

( 45,901円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・深めの引出しが付いており、ゆとりのある収納・管理ができます
・引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます
・主要部溶接構造のノックダウン式で、組立作業など、立作業を意識した設計です
・ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

HAE型立作業台 1段引出付

HAE型立作業台 1段引出付

    TRUSCO HRAE型立作業台 1200X750XH900 1段引出付 YG色

    TRUSCO HRAE型立作業台 1200X750XH900 1段引出付 YG色

      TRUSCO AE型作業台 1500X750XH740 1段引出付 YG色

      TRUSCO AE型作業台 1500X750XH740 1段引出付 YG色

        TRUSCO HAE型立作業台 1500X750XH900 2段引出付 YG色

        TRUSCO HAE型立作業台 1500X750XH900 2段引出付 YG色

          TRUSCO HRAE型立作業台 1200X750XH900 2段引出付 YG色

          TRUSCO HRAE型立作業台 1200X750XH900 2段引出付 YG色

            TRUSCO AE型作業台 1200X750XH740 2段引出付 YG色

            TRUSCO AE型作業台 1200X750XH740 2段引出付 YG色

              TRUSCO AE型作業台 1200X750XH740 薄型1段引出付 DG色

              TRUSCO AE型作業台 1200X750XH740 薄型1段引出付 DG色

                TRUSCO AE型作業台 900X750XH740 薄型2段引出付 DG色

                TRUSCO AE型作業台 900X750XH740 薄型2段引出付 DG色

                  TRUSCO AE型作業台 1200X750XH740 2段引出付 W色

                  TRUSCO AE型作業台 1200X750XH740 2段引出付 W色

                    TRUSCO AE型作業台 1200X750XH740 1段引出付 YG色

                    TRUSCO AE型作業台 1200X750XH740 1段引出付 YG色

                      TRUSCO AE型作業台 1500X750XH740 2段引出付 YG色

                      TRUSCO AE型作業台 1500X750XH740 2段引出付 YG色

                        メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                        通常価格 61,706円 57,676円 51,094円 71,752円 65,975円 56,933円 46,954円 42,928円 56,933円 47,399円 60,625円
                        通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                        商品タイプ 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg)
                        高さ (mm) 900 900 740 900 900 740 740 740 740 740 740
                        均等荷重(kg) 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
                        天板材質 ポリ化粧 リノリューム張 ポリ化粧 ポリ化粧 リノリューム張 ポリ化粧 ポリ化粧 ポリ化粧 ポリ化粧 ポリ化粧 ポリ化粧
                        本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体

                        HAE型立作業台 1段引出付のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました