(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BE-1575UDK2W
BE型・BER型軽量作業台 薄型2段引出付 BEガタケイリョウサギョウダイ

BE型・BER型軽量作業台 薄型2段引出付 BE-1575UDK2W

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
42,396円 ~ 51,879円
税込価格
46,636円 ~ 57,067円

【特長】・青色の天板には鎮静作用と視認性が高まる効果があります・引出しは使い勝...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    軽量作業台(均等荷重~500Kg)
  • 高さ (mm):
    740
  • 均等荷重(kg):
    250
  • 本体/オプション:
    本体
  • 材質1:
    スチール(本体)
  • 引出し:
    薄型1列2段UDK-002Wカギあり
  • 脚部カラー:
    ホワイト
  • アジャスターねじサイズ:
    M16×2.0
  • 備考:
    薄型2段引出付

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージです。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。

型番

BE-1575UDK2W 解除

Loading...

商品情報

BE型・BER型軽量作業台の寸法図

TRUSCO BER型軽量作業台 1800X600 薄型2段引出付 W色 図面

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
天板材質
JANコード
トラスココード
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

BE-1575UDK2W

1500
750
ポリ化粧
4989999495195
856-3829
43

1個

45,844( 50,428円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・青色の天板には鎮静作用と視認性が高まる効果があります
・引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます
・青色ポリ化粧天板を使用し、目に優しく、長期間の作業でも負担が軽減できます商品の仕分けや検品に最適です表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています
・引出付で簡単に収納できます

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージです。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

BE型・BER型軽量作業台 薄型2段引出付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました