(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BE-0960YURBW
BE型・BER型軽量作業台 上棚付 BEガタケイリョウサギョウダイ

BE型・BER型軽量作業台 上棚付 BE-0960YURBW

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
23,951円
税込単価
26,346円

【特長】・青色の天板には鎮静作用と視認性が高まる効果があります・奥行260mm...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    軽量作業台(均等荷重~500Kg)
  • 高さ (mm):
    1044
  • 均等荷重(kg):
    250
  • 本体/オプション:
    本体
  • 材質1:
    スチール(本体)
  • 上棚:
    YUR-B型(W)
  • 脚部カラー:
    ホワイト
  • アジャスターねじサイズ:
    M16×2.0
  • 備考:
    上棚付

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージです。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。

型番

BE-0960YURBW 解除

Loading...

BE-0960YURBW の仕様・寸法情報

商品情報

BE型・BER型軽量作業台の寸法図

TRUSCO BE型軽量作業台 900X600 上棚付 W色 図面
TRUSCO BER型軽量作業台 1200X600 上棚付 W色 図面

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
天板材質
JANコード
トラスココード
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BE-0960YURBW

900
600
ポリ化粧
4989999493924
856-3805
25.5

1個

23,951( 26,346円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・青色の天板には鎮静作用と視認性が高まる効果があります
・奥行260mmの上棚を設置することで、上部の空間を有効活用することができます
・青色ポリ化粧天板を使用し、目に優しく、長期間の作業でも負担が軽減できます商品の仕分けや検品に最適です表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています
・上棚付で物の管理に便利です

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージです。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。

Loading...

BE-0960YURBWで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

BE型・BER型軽量作業台 上棚付の型番BE-0960YURBWのページです。
型番BE-0960YURBWに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

BE型・BER型軽量作業台 上棚付

BE型・BER型軽量作業台 上棚付

    BE型・BER型軽量作業台 薄型2段引出付

    BE型・BER型軽量作業台 薄型2段引出付

      BE型・BER型軽量作業台 下棚2枚付

      BE型・BER型軽量作業台 下棚2枚付

        メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
        通常価格 23,951円 42,396円 28,648円
        通常出荷日 4日目   4日目   4日目  
        商品タイプ 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg)
        高さ (mm) 1044 740 740
        均等荷重(kg) 250 250 250
        本体/オプション 本体 本体 本体
        材質1 スチール(本体) スチール(本体) スチール(本体)

        BE型・BER型軽量作業台 上棚付のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        BE-1260YURBW
        BE-1875YURBW
        BE-1890YURBW
        BER-1260YURBW
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        間口 (mm) 奥行 (mm) 天板材質 JANコード トラスココード 質量
        (kg)

        28,392円

        ( 31,231円 )
        1個 あり

        4日目

        1200600ポリ化粧4989999495058856-381530.5

        35,327円

        ( 38,860円 )
        1個 あり

        4日目

        1800750ポリ化粧4989999495300856-384046

        39,641円

        ( 43,605円 )
        1個 あり

        4日目

        1800900ポリ化粧4989999495355856-384550.5

        31,134円

        ( 34,247円 )
        1個 あり

        4日目

        1200600リノリューム張4989999501384856-390531.5

        軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました