(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BE-1275LT2W
BE型・BER型軽量作業台 下棚2枚付 BEガタケイリョウサギョウダイ

BE型・BER型軽量作業台 下棚2枚付 BE-1275LT2W

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
34,641円
税込単価
38,105円

【特長】・分割できる下棚2枚付(AEWLT型)で広い保管スペースを確保できます...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    軽量作業台(均等荷重~500Kg)
  • 高さ (mm):
    740
  • 均等荷重(kg):
    250
  • 本体/オプション:
    本体
  • 材質1:
    スチール(本体)
  • 下棚:
    AEWLT型2枚
  • 脚部カラー:
    ホワイト
  • アジャスターねじサイズ:
    M16×2.0

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージです。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。

型番

BE-1275LT2W 解除

Loading...

BE-1275LT2W の仕様・寸法情報

商品情報

図面

BE型・BER型軽量作業台の寸法図

TRUSCO BE型軽量作業台 1800X750 下棚2枚付 W色 図面
TRUSCO BER型軽量作業台 1500X750 下棚2枚付 W色 図面

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
天板材質
JANコード
トラスココード
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BE-1275LT2W

1200
750
ポリ化粧
4989999495072
856-3817
30

1個

34,641( 38,105円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・分割できる下棚2枚付(AEWLT型)で広い保管スペースを確保できます
・青色の天板には鎮静作用と視認性が高まる効果があります
・青色ポリ化粧天板を使用し、目に優しく、長期間の作業でも負担が軽減できます商品の仕分けや検品に最適です表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています
・下棚が付いており、作業台下のスペースを有効活用できます

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージです。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。

Loading...

BE-1275LT2Wで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

BE型・BER型軽量作業台 下棚2枚付の型番BE-1275LT2Wのページです。
型番BE-1275LT2Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

BE型・BER型軽量作業台 下棚2枚付

BE型・BER型軽量作業台 下棚2枚付

    軽量作業台 BO型・BOR型 (下棚2枚付)

    軽量作業台 BO型・BOR型 (下棚2枚付)

      TRUSCO RAE型作業台 1500X750XH740 下棚2枚付 W色

      TRUSCO RAE型作業台 1500X750XH740 下棚2枚付 W色

        中量作業台/ワークテーブル耐荷重500kg (固定式H740)SUP

        中量作業台/ワークテーブル耐荷重500kg (固定式H740)SUP

          軽量立ち作業台 (下棚2枚付)

          軽量立ち作業台 (下棚2枚付)

            軽量作業台 BO型・BOR型 (基本タイプ)

            軽量作業台 BO型・BOR型 (基本タイプ)

              軽量作業台 BER型 (下棚2枚付)

              軽量作業台 BER型 (下棚2枚付)

                大型軽量作業台 AEH型

                大型軽量作業台 AEH型

                  軽量作業台 BO型・BOR型 (薄型1段引出し付)

                  軽量作業台 BO型・BOR型 (薄型1段引出し付)

                    メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 山金工業 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                    通常価格 28,648円 27,088円 58,327円 23,477円 39,057円 17,093円 35,810円 108,662円 28,388円
                    通常出荷日 4日目   4日目   4日目   3日目~   4日目   4日目   2日目~   2日目~   2日目  
                    商品タイプ 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg)
                    高さ (mm) 740 740 740 740 900 740 740 740 740
                    均等荷重(kg) 250 180 300 500 300 180 250 300 180
                    本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                    材質1 スチール(本体) 本体:スチール - - 本体:スチール 本体:スチール 本体:スチール 本体:スチール 本体:スチール

                    BE型・BER型軽量作業台 下棚2枚付のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    BE-0960LT2W
                    BE-0975LT2W
                    BE-1560LT2W
                    BE-1575LT2W
                    BE-1875LT2W
                    BE-1890LT2W
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    間口 (mm) 奥行 (mm) 天板材質 JANコード トラスココード 質量
                    (kg)

                    28,648円

                    ( 31,513円 )
                    1個 あり

                    4日目

                    900600ポリ化粧4989999493894856-380222.5

                    32,141円

                    ( 35,355円 )
                    1個 あり

                    4日目

                    900750ポリ化粧4989999493948856-380725

                    38,109円

                    ( 41,920円 )
                    1個 あり

                    4日目

                    1500600ポリ化粧4989999495126856-382235.5

                    38,983円

                    ( 42,881円 )
                    1個 あり

                    4日目

                    1500750ポリ化粧4989999495171856-382739

                    42,517円

                    ( 46,769円 )
                    1個 あり

                    4日目

                    1800750ポリ化粧4989999495270856-383745

                    46,825円

                    ( 51,508円 )
                    1個 あり

                    4日目

                    1800900ポリ化粧4989999495324856-384249.5

                    軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました