(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

BE型・BER型軽量作業台 車輪付

BE型・BER型軽量作業台 車輪付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
23,210円 ~ 47,838円
税込価格
25,531円 ~ 52,622円

【特長】・青色の天板には鎮静作用と視認性が高まる効果があります・作業に応じて、...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    軽量作業台(均等荷重~500Kg)
  • 均等荷重(kg):
    125
  • 本体/オプション:
    本体
  • 材質1:
    スチール(本体)
  • 脚部カラー:
    ホワイト
  • キャスター金具材質:
    スチール
  • 車輪材質:
    ゴム
  • 備考:
    75mm自在車2個・75mm自在車(ストッパー付)2個/キャスター付

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージです。
  • 移動の際には台の上に物をのせないでください。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。

型番

未確定14件の候補があります。

Loading...

商品情報

BE型・BER型軽量作業台の寸法図

TRUSCO BE型軽量作業台 1800X750 車輪付 W色 図面
TRUSCO BER型軽量作業台 900X600 車輪付 W色 図面

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
高さ (mm)
天板材質
JANコード
トラスココード
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
900
600
806
ポリ化粧
4989999493160
856-3729
20.5

1個

23,210( 25,531円 )

4日目

900
750
806
ポリ化粧
4989999493177
856-3730
23

1個

25,180( 27,698円 )

4日目

1200
600
806
ポリ化粧
4989999493184
856-3731
24.5

1個

25,596( 28,156円 )

4日目

1200
750
806
ポリ化粧
4989999493191
856-3732
26

1個

26,518( 29,170円 )

4日目

1500
600
809
ポリ化粧
4989999493207
856-3733
30.5

1個

28,338( 31,172円 )

4日目

1800
600
809
ポリ化粧
4989999493221
856-3735
34.5

1個

30,287( 33,316円 )

4日目

1800
750
809
ポリ化粧
4989999493238
856-3736
38

1個

31,443( 34,587円 )

4日目

1800
900
809
ポリ化粧
4989999493245
856-3737
42.5

1個

35,751( 39,326円 )

4日目

900
600
809
リノリューム張
4989999493344
856-3747
21.5

1個

25,757( 28,333円 )

4日目

1200
600
809
リノリューム張
4989999493368
856-3749
25.5

1個

28,345( 31,180円 )

4日目

1500
750
809
リノリューム張
4989999493399
856-3752
37

1個

34,394( 37,833円 )

4日目

1800
600
809
リノリューム張
4989999493405
856-3753
37

1個

35,240( 38,764円 )

4日目

1800
750
809
リノリューム張
4989999493412
856-3754
41

1個

36,987( 40,686円 )

4日目

1800
900
809
リノリューム張
4989999493429
856-3755
46

1個

47,838( 52,622円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・青色の天板には鎮静作用と視認性が高まる効果があります
・作業に応じて、手軽に作業台を移動させることができます
・青色ポリ化粧天板を使用し、目に優しく、長期間の作業でも負担が軽減できます商品の仕分けや検品に最適です表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています
・キャスター付で移動に便利です

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージです。
  • 移動の際には台の上に物をのせないでください。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

BE型・BER型軽量作業台 車輪付

BE型・BER型軽量作業台 車輪付

    TRUSCO AE型作業台 1200X750XH740 100Φキャスター付 D

    TRUSCO AE型作業台 1200X750XH740 100Φキャスター付 D

      AE型作業台 75Φ キャスター付 W色 高さ809mm

      AE型作業台 75Φ キャスター付 W色 高さ809mm

        TRUSCO AE型作業台 1800X600 75φキャスター付 W色

        TRUSCO AE型作業台 1800X600 75φキャスター付 W色

          TRUSCO RAE型作業台 1500X750 75φキャスター付 W色

          TRUSCO RAE型作業台 1500X750 75φキャスター付 W色

            RAE型作業台 キャスター付 スチール製

            RAE型作業台 キャスター付 スチール製

              メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
              通常価格 23,210円 41,168円 35,236円 40,311円 46,115円 40,664円
              通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
              商品タイプ 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg)
              均等荷重(kg) 125 150 150 300 150 150
              本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体
              材質1 スチール(本体) - - - - -
              脚部カラー ホワイト - - - - -

              BE型・BER型軽量作業台 車輪付のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました