(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO AE型作業台 1500X750XH740 2段引出付 W色

TRUSCO AE型作業台 1500X750XH740 2段引出付 W色

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
60,625円
税込単価
66,688円

【特長】・仕分けに便利な2段引出し付です・引出しは使い勝手に応じて使いやすい位...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージです。
  • 奥行450mmタイプ以外取り付け可能です。

型番

AE-1500F2-W 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

図面

AE-1500F2-W

TRUSCO AE型作業台 1500X750XH740 2段引出付 W色 図面

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AE-1500F2-W

1個

60,625( 66,688円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・仕分けに便利な2段引出し付です
・引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます
・主要部が溶接構造のため、耐久性に優れています
・ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています
【商品仕様】
・引出し内寸間口×奥行×深さ(mm):427×445×71
・均等荷重(kg):300
・天板材質:ポリ化粧
・間口(mm):1500
・奥行(mm):750
・高さ(mm):740
・引出し:1列2段F-2カギあり
・アジャスターねじサイズ:M16×2mm(調整範囲25mm)
・色:ホワイト
・材質:本体:スチール
・トラスココード:466-6984
・質量:49kg

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージです。
  • 奥行450mmタイプ以外取り付け可能です。

Loading...

AE-1500F2-Wで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO AE型作業台 1500X750XH740 2段引出付 W色の型番AE-1500F2-Wのページです。
型番AE-1500F2-Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO AE型作業台 1500X750XH740 2段引出付 W色

TRUSCO AE型作業台 1500X750XH740 2段引出付 W色

    TRUSCO RAE型作業台 1500X750XH740 2段引出付 W色

    TRUSCO RAE型作業台 1500X750XH740 2段引出付 W色

      TRUSCO AE型作業台 1200X900XH740 上棚付 DG色

      TRUSCO AE型作業台 1200X900XH740 上棚付 DG色

        TRUSCO AE型作業台 1500X600XH740 上棚付 DG色

        TRUSCO AE型作業台 1500X600XH740 上棚付 DG色

          TRUSCO AE型作業台 900X450XH740 上棚付 DG色

          TRUSCO AE型作業台 900X450XH740 上棚付 DG色

            TRUSCO RAE型作業台 900X750 1段引出付 W色

            TRUSCO RAE型作業台 900X750 1段引出付 W色

              TRUSCO AE型作業台 1200X750XH740 100Φキャスター付 D

              TRUSCO AE型作業台 1200X750XH740 100Φキャスター付 D

                メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                通常価格 60,625円 68,374円 41,365円 42,067円 24,682円 40,199円 41,168円
                通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                商品タイプ 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg)
                間口 (mm) 1500 1500 1200 1500 900 900 1200
                奥行 (mm) 750 750 900 600 450 750 750
                高さ (mm) 740 740 740 740 1044 740 848
                均等荷重(kg) 300 300 300 300 300 300 150

                TRUSCO AE型作業台 1500X750XH740 2段引出付 W色のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました