(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO AE型作業台 1200X750XH740 上棚付 W色

TRUSCO AE型作業台 1200X750XH740 上棚付 W色

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
38,966円 26,956円
税込単価
42,863円 29,652円

【特長】・上棚付で工具などの整理ができるため、天板の作業スペースを有効活用でき...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージです。

型番

AE-1200YURB-W 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

図面

AE-1200YURB-W

TRUSCO AE型作業台 1200X750XH740 上棚付 W色 図面

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AE-1200YURB-W

1個

38,966円

26,956

( 29,652円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・上棚付で工具などの整理ができるため、天板の作業スペースを有効活用できます
・主要部が溶接構造のため、耐久性に優れています
・ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています
【商品仕様】
・組立式
・アジャスターねじサイズ:M16×2.0
・均等荷重(kg):300
・天板材質:ポリ化粧
・間口(mm):1200
・奥行(mm):750
・高さ(mm):1044
・上棚:YUR-B型
・アジャスターねじサイズ:M16×2.0
・色:ホワイト
・材質:本体:スチール
・トラスココード:466-6925
・質量:37kg

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージです。

Loading...

AE-1200YURB-Wで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO AE型作業台 1200X750XH740 上棚付 W色の型番AE-1200YURB-Wのページです。
型番AE-1200YURB-Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO AE型作業台 1200X750XH740 上棚付 W色

TRUSCO AE型作業台 1200X750XH740 上棚付 W色

    軽量作業台 BE型 (上棚付)

    軽量作業台 BE型 (上棚付)

      TRUSCO AE型作業台 1200X750XH740 下棚2枚付 W色

      TRUSCO AE型作業台 1200X750XH740 下棚2枚付 W色

        TRUSCO RAE型作業台 1200X750XH740 下棚2枚付 W色

        TRUSCO RAE型作業台 1200X750XH740 下棚2枚付 W色

          軽量立ち作業台 (上棚付)

          軽量立ち作業台 (上棚付)

            軽量作業台(基本タイプ) RAE型300kgタイプ

            軽量作業台(基本タイプ) RAE型300kgタイプ

              軽量作業台  (基本タイプ)

              軽量作業台 (基本タイプ)

                TRUSCO AE型作業台 1200X750XH740 2段引出付 W色

                TRUSCO AE型作業台 1200X750XH740 2段引出付 W色

                  TRUSCO AE型作業台 1500X750XH740 上棚付

                  TRUSCO AE型作業台 1500X750XH740 上棚付

                    軽量立ち作業台 (薄型引出し付)

                    軽量立ち作業台 (薄型引出し付)

                      軽量作業台 BER型・BE型 (基本タイプ)

                      軽量作業台 BER型・BE型 (基本タイプ)

                        軽量作業台 (下棚2枚付)AE・RAE・SAEシリーズ

                        軽量作業台 (下棚2枚付)AE・RAE・SAEシリーズ

                          中量立ち作業台(薄型1段引出し付) HAEWP型・HAEWR型・HAEWS型500kgタイプ

                          中量立ち作業台(薄型1段引出し付) HAEWP型・HAEWR型・HAEWS型500kgタイプ

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 38,966円 23,951円 45,102円 50,933円 30,060円 32,222円 20,909円 56,933円 32,324円 48,217円 17,509円 29,205円 67,980円
                            通常出荷日 4日目   2日目~   4日目   4日目   2日目~   4日目   4日目   4日目   2日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg)
                            間口 (mm) 1200 - 1200 1200 - 1800 - 1200 1500 - - - -
                            奥行 (mm) 750 - 750 750 - 600 - 750 750 - - - -
                            高さ (mm) 740 1044 740 740 1204 740 740 740 740 900 740 740 885
                            均等荷重(kg) 300 250 300 300 300 300 300 300 300 300 250 300 500

                            TRUSCO AE型作業台 1200X750XH740 上棚付 W色のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました