(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO AE型作業台 1200X750XH740 薄型1段引出付 DG色

TRUSCO AE型作業台 1200X750XH740 薄型1段引出付 DG色

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
46,954円
税込単価
51,649円

【特長】・引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます・膝上で邪魔...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 奥行450mmタイプ以外取り付け可能です。

型番

AE-1200UDK1 DG 解除

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ軽量作業台(均等荷重~500Kg)間口 (mm)1200
奥行 (mm)750高さ (mm)740
均等荷重(kg)300天板材質ポリ化粧
本体/オプション本体組立/完成組立式

商品情報

図面

AE-1200UDK1 DG

TRUSCO AE型作業台 1200X750XH740 薄型1段引出付 DG色 図面

使用方法・使用事例

使用方法

TRUSCO AE型作業台 1200X750XH740 薄型1段引出付 DG色 取扱説明書-1TRUSCO AE型作業台 1200X750XH740 薄型1段引出付 DG色 取扱説明書-2TRUSCO AE型作業台 1200X750XH740 薄型1段引出付 DG色 取扱説明書-3TRUSCO AE型作業台 1200X750XH740 薄型1段引出付 DG色 取扱説明書-4

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AE-1200UDK1 DG

1個

46,954( 51,649円 )

4日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます
・膝上で邪魔にならない薄型の引出し付です
・ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています
・引出付で簡単に収納できます
【商品仕様】
・引出し内寸間口×奥行×深さ(mm):393×395×45
・均等荷重(kg):300
・天板材質:ポリ化粧
・間口(mm):1200
・奥行(mm):750
・高さ(mm):740
・引出し:薄型1列1段UDK-001Wカギあり
・アジャスターねじサイズ:M16×2.0
・色:ダークグレー
・材質:本体:スチール
・トラスココード:454-2797
・質量:36kg

(i)ご注意

  • 奥行450mmタイプ以外取り付け可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO AE型作業台 1200X750XH740 薄型1段引出付 DG色の型番AE-1200UDK1 DGのページです。
型番AE-1200UDK1 DGに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO AE型作業台 1200X750XH740 薄型1段引出付 DG色

TRUSCO AE型作業台 1200X750XH740 薄型1段引出付 DG色

    TRUSCO AE型作業台 900X750XH740 薄型2段引出付 DG色

    TRUSCO AE型作業台 900X750XH740 薄型2段引出付 DG色

      軽量高さ調節式作業台(1段引出し付) AEM型150Kgタイプ

      軽量高さ調節式作業台(1段引出し付) AEM型150Kgタイプ

        TRUSCO LEW型作業台

        TRUSCO LEW型作業台

          LEWP型作業台 下棚1枚付

          LEWP型作業台 下棚1枚付

            LEWR型作業台

            LEWR型作業台

              中量立ち作業台(基本タイプ) HAEWP型・HAEWR型・HAEWS型500kgタイプ

              中量立ち作業台(基本タイプ) HAEWP型・HAEWR型・HAEWS型500kgタイプ

                中量作業台(薄型1段引出し付) AEWP型・AEWR型・AEWS型500kgタイプ

                中量作業台(薄型1段引出し付) AEWP型・AEWR型・AEWS型500kgタイプ

                  軽量作業台(基本タイプ) RAE型300kgタイプ

                  軽量作業台(基本タイプ) RAE型300kgタイプ

                    中量立ち作業台(2段引出し付) HAEWP型・HAEWR型・HAEWS型500kgタイプ

                    中量立ち作業台(2段引出し付) HAEWP型・HAEWR型・HAEWS型500kgタイプ

                      軽量作業台  (基本タイプ)

                      軽量作業台 (基本タイプ)

                        軽量立ち作業台 (基本タイプ)

                        軽量立ち作業台 (基本タイプ)

                          軽量作業台(基本タイプ)

                          軽量作業台(基本タイプ)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 46,954円 42,928円 43,921円 56,608円 36,355円 39,030円 35,098円 80,455円 32,222円 74,605円 20,909円 23,655円 24,010円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   2日目   2日目~   2日目~   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg)
                            間口 (mm) 1200 900 900 1800 - - - - 1800 - - - -
                            奥行 (mm) 750 750 600 - - - - - 600 - - - -
                            高さ (mm) 740 740 650~950 740 740 740 885 740 740 885 740 900 740
                            均等荷重(kg) 300 300 150 400 400 400 500 500 300 500 300 300 400

                            TRUSCO AE型作業台 1200X750XH740 薄型1段引出付 DG色のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト