(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO AE型作業台 900X750XH740 薄型2段引出付 DG色

TRUSCO AE型作業台 900X750XH740 薄型2段引出付 DG色

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
42,928円 37,879円
税込単価
47,221円 41,667円

【特長】・仕分けに便利な2段引出し付です・引出しは使い勝手に応じて使いやすい位...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージです。
  • 奥行450mmタイプ以外取り付け可能です。

型番

AE-0975UDK2 DG 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

図面

AE-0975UDK2 DG

TRUSCO AE型作業台 900X750XH740 薄型2段引出付 DG色 図面

使用方法・使用事例

使用方法

TRUSCO AE型作業台 900X750XH740 薄型2段引出付 DG色 取扱説明書-1TRUSCO AE型作業台 900X750XH740 薄型2段引出付 DG色 取扱説明書-2TRUSCO AE型作業台 900X750XH740 薄型2段引出付 DG色 取扱説明書-3TRUSCO AE型作業台 900X750XH740 薄型2段引出付 DG色 取扱説明書-4

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AE-0975UDK2 DG

1個

42,928円

37,879

( 41,667円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・仕分けに便利な2段引出し付です
・引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます
・ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています
・引出付で簡単に収納できます
【商品仕様】
・均等荷重(kg):300
・天板材質:ポリ化粧
・間口(mm):900
・奥行(mm):750
・高さ(mm):740
・引出し:薄型1列2段UDK-002Wカギあり
・アジャスターねじサイズ:M16×2.0
・色:ダークグレー
・材質:本体:スチール
・トラスココード:454-2720
・質量:34kg

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージです。
  • 奥行450mmタイプ以外取り付け可能です。

Loading...

AE-0975UDK2 DGで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO AE型作業台 900X750XH740 薄型2段引出付 DG色の型番AE-0975UDK2 DGのページです。
型番AE-0975UDK2 DGに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO AE型作業台 900X750XH740 薄型2段引出付 DG色

TRUSCO AE型作業台 900X750XH740 薄型2段引出付 DG色

    TRUSCO AE型作業台 1200X750XH740 薄型1段引出付 DG色

    TRUSCO AE型作業台 1200X750XH740 薄型1段引出付 DG色

      軽量高さ調節式作業台(1段引出し付) AEM型150Kgタイプ

      軽量高さ調節式作業台(1段引出し付) AEM型150Kgタイプ

        軽量作業台 (薄型2段引出し付)AE・RAE・SAEシリーズ

        軽量作業台 (薄型2段引出し付)AE・RAE・SAEシリーズ

          中量立ち作業台(2段引出し付) HAEWP型・HAEWR型・HAEWS型500kgタイプ

          中量立ち作業台(2段引出し付) HAEWP型・HAEWR型・HAEWS型500kgタイプ

            LEWR型作業台

            LEWR型作業台

              TRUSCO LEW型作業台

              TRUSCO LEW型作業台

                LEWP型作業台 下棚1枚付

                LEWP型作業台 下棚1枚付

                  TRUSCO RAE型作業台 1500X600XH740 上棚付 DG色

                  TRUSCO RAE型作業台 1500X600XH740 上棚付 DG色

                    TRUSCO RAE型作業台 1200X900XH740 上棚付 DG色

                    TRUSCO RAE型作業台 1200X900XH740 上棚付 DG色

                      TRUSCO RAE型作業台 900X750XH740 上棚付 DG色

                      TRUSCO RAE型作業台 900X750XH740 上棚付 DG色

                        軽量作業台  (上棚付)

                        軽量作業台 (上棚付)

                          軽量立ち作業台 (1段引出し付)

                          軽量立ち作業台 (1段引出し付)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 42,928円 46,954円 43,921円 41,091円 74,605円 39,030円 56,608円 36,355円 47,751円 45,840円 42,754円 24,897円 37,280円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   2日目~   4日目   2日目~   2日目   2日目~   4日目   4日目   4日目   1日目~   4日目  
                            商品タイプ 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg)
                            間口 (mm) 900 1200 900 - - - 1800 - 1500 1200 900 - -
                            奥行 (mm) 750 750 600 - - - - - 600 900 750 - -
                            高さ (mm) 740 740 650~950 740 885 740 740 740 1044 1044 1044 1044 900
                            均等荷重(kg) 300 300 150 300 500 400 400 400 300 300 300 - 300

                            TRUSCO AE型作業台 900X750XH740 薄型2段引出付 DG色のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました