(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SAEM型高さ調整作業台 Φ75車輪付 ホワイト

SAEM型高さ調整作業台 Φ75車輪付 ホワイト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
48,210円 ~ 50,071円
税込価格
53,031円 ~ 55,078円

【特長】・50mmピッチで高さの調節が可能です・高さ調節が719~1019mm...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    軽量作業台(均等荷重~500Kg)
  • 高さ (mm):
    719~1019
  • 均等荷重(kg):
    80
  • 天板材質:
    スチール
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    組立式
  • 色:
    ホワイト
  • 昇降ピッチ:
    50mm
  • 仕様:
    75mm自在車2個・75mm自在車(ストッパー付)2個
  • キャスター取付ねじサイズ:
    M16×2.0
  • 材質:
    本体:スチール
  • キャスター金具材質:
    スチール
  • 車輪材質:
    ゴム
  • 昇降方式:
    金具調整式

(i)ご注意

  • 移動の際には台の上に物をのせないでください。キャスター取り付け時の本体均等荷重(静止時)は、80kg以下でご使用ください。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

SAEM型高さ調整作業台の寸法図

TRUSCO SAEM型高さ調整作業台 1500X750 75φ車輪付 W色 図面

使用方法・使用事例

使用方法

TRUSCO SAEM型高さ調整作業台 1500X750 75φ車輪付 W色 取扱説明書-1TRUSCO SAEM型高さ調整作業台 1500X750 75φ車輪付 W色 取扱説明書-2

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
JANコード
トラスココード
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1500
750
4989999588941
454-6814
40.5

1個

48,210( 53,031円 )

4日目

1800
600
4989999588958
454-6954
41.5

1個

50,071( 55,078円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・50mmピッチで高さの調節が可能です
・高さ調節が719~1019mmまで(調整ピッチ50mm)でできますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます

(i)ご注意

  • 移動の際には台の上に物をのせないでください。キャスター取り付け時の本体均等荷重(静止時)は、80kg以下でご使用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SAEM型高さ調整作業台 Φ75車輪付 ホワイト

SAEM型高さ調整作業台 Φ75車輪付 ホワイト

    TRUSCO RAEM型高さ調整作業台 1500X750 75φ車輪付 W色

    TRUSCO RAEM型高さ調整作業台 1500X750 75φ車輪付 W色

      TRUSCO RAEM型高さ調整作業台 1800X600 75φ車輪付 W色

      TRUSCO RAEM型高さ調整作業台 1800X600 75φ車輪付 W色

        AEM型高さ調整作業台 Φ75車輪付 ホワイト

        AEM型高さ調整作業台 Φ75車輪付 ホワイト

          TRUSCO RAEM型高さ調節作業台 1200X750 2段引出付 W色

          TRUSCO RAEM型高さ調節作業台 1200X750 2段引出付 W色

            TRUSCO RAEM型高さ調整作業台 1800X600 1段引出付 W色

            TRUSCO RAEM型高さ調整作業台 1800X600 1段引出付 W色

              TRUSCO AEM型高さ調整作業台 1200X750 薄型1段引出付 W色

              TRUSCO AEM型高さ調整作業台 1200X750 薄型1段引出付 W色

                TRUSCO AEM型高さ調節作業台 1200X750 上棚付 W色

                TRUSCO AEM型高さ調節作業台 1200X750 上棚付 W色

                  高さ調節式作業台(バイス付) 標準タイプ・キャスタータイプ

                  高さ調節式作業台(バイス付) 標準タイプ・キャスタータイプ

                    TRUSCO AEM型高さ調節作業台 1200X750 2段引出付 W色

                    TRUSCO AEM型高さ調節作業台 1200X750 2段引出付 W色

                      TRUSCO AEM型高さ調節作業台 1500X750 2段引出付 W色

                      TRUSCO AEM型高さ調節作業台 1500X750 2段引出付 W色

                        AEM/RAEM型高さ調節作業台 上棚付 ホワイト

                        AEM/RAEM型高さ調節作業台 上棚付 ホワイト

                          作業台オプションキャビネット

                          作業台オプションキャビネット

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ
                            通常価格 48,210円 48,062円 49,728円 51,941円 76,320円 59,512円 64,567円 56,365円 96,034円 74,812円 80,417円 62,700円 22,329円
                            通常出荷日 4日目~   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   8日目   4日目   4日目   4日目   3日目  
                            商品タイプ 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 作業台アタッチメント
                            高さ (mm) 719~1019 718~1018 718~1018 719~1019 650~950 650~950 650~950 954~1254 - 650~950 650~950 954~1254 -
                            均等荷重(kg) 80 80 80 80 150 150 150 150 - 150 150 150 -
                            天板材質 スチール リノリューム張 リノリューム張 ポリ化粧 リノリューム張 リノリューム張 ポリ化粧 ポリ化粧 ダップ化粧 ポリ化粧 ポリ化粧 - -
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 オプション

                            SAEM型高さ調整作業台 Φ75車輪付 ホワイトのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました