(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO RAEM型高さ調整作業台 1800X600 75φ車輪付 W色

TRUSCO RAEM型高さ調整作業台 1800X600 75φ車輪付 W色

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
49,728円 43,879円
税込単価
54,701円 48,267円

【特長】・50mmピッチで高さの調節が可能です・高さ調節が719-1019mm...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 移動の際には台の上に物をのせないでください。キャスター取り付け時の本体均等荷重(静止時)は、80kg以下でご使用ください。

型番

RAEM-1860C75 W 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

図面

RAEM-1860C75 W

TRUSCO RAEM型高さ調整作業台 1800X600 75φ車輪付 W色 図面

使用方法・使用事例

使用方法

TRUSCO RAEM型高さ調整作業台 1800X600 75φ車輪付 W色 取扱説明書-1TRUSCO RAEM型高さ調整作業台 1800X600 75φ車輪付 W色 取扱説明書-2

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RAEM-1860C75 W

1個

49,728円

43,879

( 48,267円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・50mmピッチで高さの調節が可能です
・高さ調節が719-1019mmまで(調整ピッチ50mm)でできますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます
【商品仕様】
・75mm自在車2個・75mm自在車(ストッパー付)2個
・昇降ピッチ:50mm
・キャスター取付ねじサイズ:M16×2.0
・均等荷重(kg):80
・天板材質:リノリューム
・間口(mm):1800
・奥行(mm):600
・高さ(mm):718-1018
・昇降方式:金具調整式
・色:ホワイト
・材質:本体:スチール
・キャスター金具:スチール
・車輪:ゴム
・JANコード:4989999588910
・トラスココード:454-5907
・質量:41.5kg

(i)ご注意

  • 移動の際には台の上に物をのせないでください。キャスター取り付け時の本体均等荷重(静止時)は、80kg以下でご使用ください。

RAEM-1860C75 Wで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO RAEM型高さ調整作業台 1800X600 75φ車輪付 W色の型番RAEM-1860C75 Wのページです。
型番RAEM-1860C75 Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO RAEM型高さ調整作業台 1800X600 75φ車輪付 W色

TRUSCO RAEM型高さ調整作業台 1800X600 75φ車輪付 W色

    SAEM型高さ調整作業台 Φ75車輪付 ホワイト

    SAEM型高さ調整作業台 Φ75車輪付 ホワイト

      AEM型高さ調整作業台 Φ75車輪付 ホワイト

      AEM型高さ調整作業台 Φ75車輪付 ホワイト

        TRUSCO RAEM型高さ調整作業台 1800X600 1段引出付 W色

        TRUSCO RAEM型高さ調整作業台 1800X600 1段引出付 W色

          軽量作業台/ワークテーブル耐荷重200kg (高さ調整H600~900)

          軽量作業台/ワークテーブル耐荷重200kg (高さ調整H600~900)

            軽量高さ調整作業台TKSタイプ(ダークグレー)

            軽量高さ調整作業台TKSタイプ(ダークグレー)

              軽量高さ調節式作業台(1段引出し付) AWMP型・AWMR型・AWMS型250Kgタイプ

              軽量高さ調節式作業台(1段引出し付) AWMP型・AWMR型・AWMS型250Kgタイプ

                TRUSCO AEM型高さ調節作業台 1500X750 2段引出付 W色

                TRUSCO AEM型高さ調節作業台 1500X750 2段引出付 W色

                  軽量高さ調節式作業台(基本タイプ)

                  軽量高さ調節式作業台(基本タイプ)

                    ワークテーブル 高さ調整タイプH600~900mm 150シリーズ

                    ワークテーブル 高さ調整タイプH600~900mm 150シリーズ

                      軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (高さ調整H600~900・半面棚板付き)

                      軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (高さ調整H600~900・半面棚板付き)

                        軽量高さ調節式作業台(1段引出し付) AEM型・RAEM型・SAEM型150Kgタイプ

                        軽量高さ調節式作業台(1段引出し付) AEM型・RAEM型・SAEM型150Kgタイプ

                          軽量高さ調整作業台TKKタイプ 高さ 740~1040mm

                          軽量高さ調整作業台TKKタイプ 高さ 740~1040mm

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 山金工業 サカエ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 山金工業 山金工業 トラスコ中山 サカエ
                            通常価格 49,728円 48,210円 51,941円 59,512円 26,160円 31,024円 78,677円 80,417円 46,430円 27,032円 29,600円 74,084円 45,047円
                            通常出荷日 4日目   4日目~   4日目   4日目   3日目~   3日目   4日目   4日目   4日目   3日目~   3日目~   4日目   3日目~  
                            商品タイプ 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg)
                            間口 (mm) 1800 - - 1800 - - - 1500 - - - 1800 -
                            奥行 (mm) 600 - - 600 - - - 750 - - - - 750
                            高さ (mm) 718~1018 719~1019 719~1019 650~950 600~900 740~940 700~910 650~950 700~910 600~900 600~900 650~950 740~1040
                            均等荷重(kg) 80 80 80 150 200 200 250 150 250 150 150 150 300

                            TRUSCO RAEM型高さ調整作業台 1800X600 75φ車輪付 W色のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました