(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AEM/RAEM型高さ調節作業台 上棚付 ホワイト

AEM/RAEM型高さ調節作業台 上棚付 ホワイト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
62,700円 ~ 65,846円  特別価格 
税込価格
68,970円 ~ 72,431円  特別価格 

【特長】・50mmピッチで高さの調節が可能です・上棚付で工具などの整理ができる...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    軽量作業台(均等荷重~500Kg)
  • 間口 (mm):
    1500
  • 奥行 (mm):
    750
  • 高さ (mm):
    954~1254
  • 均等荷重(kg):
    150
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    組立式
  • 色:
    ホワイト
  • 上棚:
    YUR-B型
  • 昇降ピッチ:
    50mm
  • 材質:
    本体:スチール
  • 昇降方式:
    金具調整式

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

AEM/RAEM型高さ調節作業台の寸法図

TRUSCO RAEM型高さ調節作業台 1500X750 上棚付 W色 図面
TRUSCO AEM型高さ調節作業台 1500X750 上棚付 W色 図面

使用方法・使用事例

使用方法

TRUSCO AEM型高さ調節作業台 1500X750 上棚付 W色 取扱説明書-1TRUSCO AEM型高さ調節作業台 1500X750 上棚付 W色 取扱説明書-2

型番リスト

型番
天板材質
トラスココード
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ポリ化粧
466-7549
45

1個

62,700円

40,961

( 45,057円 )

4日目

リノリューム張
467-2429
47.5

1個

65,846円

43,017

( 47,319円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・50mmピッチで高さの調節が可能です
・上棚付で工具などの整理ができるため、天板の作業スペースを有効活用できます
・高さ調節が650~950mm(調整ピッチ50mm)までできますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます

・ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています<AEM-1500YURB-W>
・リノリューム張天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性がありますまた防水性・耐油性・防汚性に優れています<RAEM-1500YURB-W>

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AEM/RAEM型高さ調節作業台 上棚付 ホワイト

AEM/RAEM型高さ調節作業台 上棚付 ホワイト

    TRUSCO AEM型高さ調節作業台 1200X750 上棚付 W色

    TRUSCO AEM型高さ調節作業台 1200X750 上棚付 W色

      TRUSCO AEM型高さ調整作業台 1200X750 薄型1段引出付 W色

      TRUSCO AEM型高さ調整作業台 1200X750 薄型1段引出付 W色

        TRUSCO AEM型高さ調節作業台 1200X750 2段引出付 W色

        TRUSCO AEM型高さ調節作業台 1200X750 2段引出付 W色

          TRUSCO AEM型高さ調節作業台 1500X750 2段引出付 W色

          TRUSCO AEM型高さ調節作業台 1500X750 2段引出付 W色

            TRUSCO RAEM型高さ調節作業台 1200X750 2段引出付 W色

            TRUSCO RAEM型高さ調節作業台 1200X750 2段引出付 W色

              AEM型高さ調整作業台 Φ75車輪付 ホワイト

              AEM型高さ調整作業台 Φ75車輪付 ホワイト

                TRUSCO RAEM型高さ調整作業台 1800X600 1段引出付 W色

                TRUSCO RAEM型高さ調整作業台 1800X600 1段引出付 W色

                  軽量高さ調節式作業台(上棚付) AEM型・RAEM型150Kgタイプ

                  軽量高さ調節式作業台(上棚付) AEM型・RAEM型150Kgタイプ

                    SAEM型高さ調整作業台 Φ75車輪付 ホワイト

                    SAEM型高さ調整作業台 Φ75車輪付 ホワイト

                      AEM型高さ調節作業台

                      AEM型高さ調節作業台

                        軽量高さ調節式作業台(上棚付)

                        軽量高さ調節式作業台(上棚付)

                          TRUSCO RAEM型高さ調整作業台 1500X750 75φ車輪付 W色

                          TRUSCO RAEM型高さ調整作業台 1500X750 75φ車輪付 W色

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 62,700円 56,365円 64,567円 74,812円 80,417円 76,320円 51,941円 59,512円 36,876円 48,210円 31,778円 67,671円 48,062円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目~   2日目~   4日目   4日目  
                            商品タイプ 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg)
                            間口 (mm) 1500 1200 1200 1200 1500 1200 - 1800 - - - - 1500
                            奥行 (mm) 750 750 750 750 750 750 - 600 - - - - 750
                            高さ (mm) 954~1254 954~1254 650~950 650~950 650~950 650~950 719~1019 650~950 - 719~1019 - 1004~1214 718~1018
                            均等荷重(kg) 150 150 150 150 150 150 80 150 150 80 - 250 80

                            AEM/RAEM型高さ調節作業台 上棚付 ホワイトのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました