(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO AEM型高さ調節作業台 1200X750 上棚付 W色

TRUSCO AEM型高さ調節作業台 1200X750 上棚付 W色

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
56,365円
税込単価
62,002円

【特長】・50mmピッチで高さの調節が可能です・上棚付で天板上の空間を有効活用...

詳細情報を確認する

型番

AEM-1200YURB-W 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

図面

AEM-1200YURB-W

TRUSCO AEM型高さ調節作業台 1200X750 上棚付 W色 図面

使用方法・使用事例

使用方法

TRUSCO AEM型高さ調節作業台 1200X750 上棚付 W色 取扱説明書-1TRUSCO AEM型高さ調節作業台 1200X750 上棚付 W色 取扱説明書-2

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AEM-1200YURB-W

1個

56,365( 62,002円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・50mmピッチで高さの調節が可能です
・上棚付で天板上の空間を有効活用できます
・高さ調節が650-950mm(調整ピッチ50mm)までできますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます
・ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています
【商品仕様】
・上棚付で工具などの整理ができるため、天板の作業スペースを有効活用できます
・昇降ピッチ:50mm
・均等荷重(kg):150
・天板材質:ポリ化粧
・間口(mm):1200
・奥行(mm):750
・高さ(mm):954-1254
・上棚:YUR-B型
・昇降方式:金具調整式
・色:ホワイト
・材質:本体:スチール
・トラスココード:466-7484
・質量:39.5kg

AEM-1200YURB-Wで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO AEM型高さ調節作業台 1200X750 上棚付 W色の型番AEM-1200YURB-Wのページです。
型番AEM-1200YURB-Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO AEM型高さ調節作業台 1200X750 上棚付 W色

TRUSCO AEM型高さ調節作業台 1200X750 上棚付 W色

    TRUSCO AEM型高さ調整作業台 1200X750 薄型1段引出付 W色

    TRUSCO AEM型高さ調整作業台 1200X750 薄型1段引出付 W色

      TRUSCO RAEM型高さ調節作業台 1200X750 2段引出付 W色

      TRUSCO RAEM型高さ調節作業台 1200X750 2段引出付 W色

        TRUSCO AEM型高さ調節作業台 1200X750 2段引出付 W色

        TRUSCO AEM型高さ調節作業台 1200X750 2段引出付 W色

          軽量高さ調節式作業台(上棚付)

          軽量高さ調節式作業台(上棚付)

            AEM/RAEM型高さ調節作業台 上棚付 ホワイト

            AEM/RAEM型高さ調節作業台 上棚付 ホワイト

              軽量高さ調節式作業台(2段引出し付) AEM型・RAEM型150Kgタイプ

              軽量高さ調節式作業台(2段引出し付) AEM型・RAEM型150Kgタイプ

                AEM型高さ調整作業台 Φ75車輪付 ホワイト

                AEM型高さ調整作業台 Φ75車輪付 ホワイト

                  軽量高さ調節式作業台(1段引出し付) AEM型・RAEM型・SAEM型150Kgタイプ

                  軽量高さ調節式作業台(1段引出し付) AEM型・RAEM型・SAEM型150Kgタイプ

                    軽量作業台/ワークテーブル耐荷重200kg (高さ調整H900~1200)

                    軽量作業台/ワークテーブル耐荷重200kg (高さ調整H900~1200)

                      軽量高さ調整作業台TKK9タイプ

                      軽量高さ調整作業台TKK9タイプ

                        小型作業デスク

                        小型作業デスク

                          軽量高さ調節式作業台(基本タイプ)

                          軽量高さ調節式作業台(基本タイプ)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 山金工業 サカエ トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 56,365円 64,567円 76,320円 74,812円 67,671円 62,700円 68,280円 51,941円 74,084円 30,738円 36,293円 44,138円 46,430円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   3日目~   3日目~   1日目~   4日目  
                            商品タイプ 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg)
                            間口 (mm) 1200 1200 1200 1200 - 1500 - - 1800 - - 700 -
                            奥行 (mm) 750 750 750 750 - 750 - - - - - 450 -
                            高さ (mm) 954~1254 650~950 650~950 650~950 1004~1214 954~1254 - 719~1019 650~950 900~1200 900~1100 700~900 700~910
                            均等荷重(kg) 150 150 150 150 250 150 150 80 150 200 200 20 250

                            TRUSCO AEM型高さ調節作業台 1200X750 上棚付 W色のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました