(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO AE型作業台 1200X750XH740 100Φキャスター付 D

TRUSCO AE型作業台 1200X750XH740 100Φキャスター付 D

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
41,168円 28,480円
税込単価
45,285円 31,328円

【特長】・ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージです。
  • キャスター取り付け時の本体均等荷重(静止時)は、150kg以下でご使用ください。移動の際には台の上に物をのせないでください。

型番

AE-1200C100 DG 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

図面

AE-1200C100 DG

TRUSCO AE型作業台 1200X750XH740 100Φキャスター付 D 図面

使用方法・使用事例

使用方法

TRUSCO AE型作業台 1200X750XH740 100Φキャスター付 D 取扱説明書-1TRUSCO AE型作業台 1200X750XH740 100Φキャスター付 D 取扱説明書-2

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AE-1200C100 DG

1個

41,168円

28,480

( 31,328円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています
・キャスター付で移動に便利です
【商品仕様】
・100mm自在車2個・100mm(ストッパー付)2個
・キャスター取付ねじサイズ:M16×2.0
・キャスター付
・均等荷重(kg):150
・天板材質:ポリ化粧
・間口(mm):1200
・奥行(mm):750
・高さ(mm):848
・色:ダークグレー
・材質:本体:スチール
・キャスター金具:スチール
・車輪:ゴム
・トラスココード:454-2746
・質量:33.5kg

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージです。
  • キャスター取り付け時の本体均等荷重(静止時)は、150kg以下でご使用ください。移動の際には台の上に物をのせないでください。

Loading...

AE-1200C100 DGで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO AE型作業台 1200X750XH740 100Φキャスター付 Dの型番AE-1200C100 DGのページです。
型番AE-1200C100 DGに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO AE型作業台 1200X750XH740 100Φキャスター付 D

TRUSCO AE型作業台 1200X750XH740 100Φキャスター付 D

    TRUSCO AE型作業台 1500X750XH740 2段引出付 W色

    TRUSCO AE型作業台 1500X750XH740 2段引出付 W色

      TRUSCO RAE型作業台 1500X750XH740 2段引出付 W色

      TRUSCO RAE型作業台 1500X750XH740 2段引出付 W色

        軽量作業台(φ75mmキャスター付) RAE型150kgタイプ

        軽量作業台(φ75mmキャスター付) RAE型150kgタイプ

          軽量作業台(φ75mmキャスター付) SAE型150kgタイプ

          軽量作業台(φ75mmキャスター付) SAE型150kgタイプ

            TRUSCO AE型作業台 900X450XH740 上棚付 DG色

            TRUSCO AE型作業台 900X450XH740 上棚付 DG色

              TRUSCO AE型作業台 1200X900XH740 上棚付 DG色

              TRUSCO AE型作業台 1200X900XH740 上棚付 DG色

                TRUSCO AE型作業台 1500X600XH740 上棚付 DG色

                TRUSCO AE型作業台 1500X600XH740 上棚付 DG色

                  メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                  通常価格 41,168円 60,625円 68,374円 32,727円 21,863円 24,682円 41,365円 42,067円
                  通常出荷日 4日目   4日目   4日目   2日目~   4日目   4日目   4日目   4日目  
                  商品タイプ 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg)
                  間口 (mm) 1200 1500 1500 - - 900 1200 1500
                  奥行 (mm) 750 750 750 - - 450 900 600
                  高さ (mm) 848 740 740 808 809 1044 740 740
                  均等荷重(kg) 150 300 300 150 150 300 300 300

                  TRUSCO AE型作業台 1200X750XH740 100Φキャスター付 Dのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました