(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AEM-1260C75 W
AEM型高さ調整作業台 Φ75車輪付 ホワイト AEMガタタカサチョウセイサギョウダイ

AEM型高さ調整作業台 Φ75車輪付 ホワイト AEM-1260C75 W

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
51,941円
税込単価
57,135円

【特長】・50mmピッチで高さの調節が可能です・高さ調節が719~1019mm...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    軽量作業台(均等荷重~500Kg)
  • 高さ (mm):
    719~1019
  • 均等荷重(kg):
    80
  • 天板材質:
    ポリ化粧
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    組立式
  • 色:
    ホワイト
  • 昇降ピッチ:
    50mm
  • 仕様:
    75mm自在車2個・75mm自在車(ストッパー付)2個
  • キャスター取付ねじサイズ:
    M16×2.0
  • 材質:
    本体:スチール
  • キャスター金具材質:
    スチール
  • 車輪材質:
    ゴム
  • 昇降方式:
    金具調整式

(i)ご注意

  • 移動の際には台の上に物をのせないでください。キャスター取り付け時の本体均等荷重(静止時)は、80kg以下でご使用ください。

型番

AEM-1260C75 W 解除

Loading...

AEM-1260C75 W の仕様・寸法情報

商品情報

AEM型高さ調整作業台の寸法図

TRUSCO AEM型高さ調整作業台 1200X750 75φ車輪付 W色 図面

使用方法・使用事例

使用方法

TRUSCO AEM型高さ調整作業台 1200X750 75φ車輪付 W色 取扱説明書-1TRUSCO AEM型高さ調整作業台 1200X750 75φ車輪付 W色 取扱説明書-2

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
JANコード
トラスココード
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AEM-1260C75 W

1200
600
4989999588576
454-3262
29.5

1個

51,941( 57,135円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・50mmピッチで高さの調節が可能です
・高さ調節が719~1019mmまで(調整ピッチ50mm)でできますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます
・ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています

(i)ご注意

  • 移動の際には台の上に物をのせないでください。キャスター取り付け時の本体均等荷重(静止時)は、80kg以下でご使用ください。

AEM-1260C75 Wで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

AEM型高さ調整作業台 Φ75車輪付 ホワイトの型番AEM-1260C75 Wのページです。
型番AEM-1260C75 Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AEM型高さ調整作業台 Φ75車輪付 ホワイト

AEM型高さ調整作業台 Φ75車輪付 ホワイト

    SAEM型高さ調整作業台 Φ75車輪付 ホワイト

    SAEM型高さ調整作業台 Φ75車輪付 ホワイト

      TRUSCO RAEM型高さ調整作業台 1500X750 75φ車輪付 W色

      TRUSCO RAEM型高さ調整作業台 1500X750 75φ車輪付 W色

        TRUSCO RAEM型高さ調整作業台 1800X600 75φ車輪付 W色

        TRUSCO RAEM型高さ調整作業台 1800X600 75φ車輪付 W色

          TRUSCO AEM型高さ調節作業台 1200X750 2段引出付 W色

          TRUSCO AEM型高さ調節作業台 1200X750 2段引出付 W色

            TRUSCO AEM型高さ調整作業台 1200X750 薄型1段引出付 W色

            TRUSCO AEM型高さ調整作業台 1200X750 薄型1段引出付 W色

              TRUSCO RAEM型高さ調節作業台 1200X750 2段引出付 W色

              TRUSCO RAEM型高さ調節作業台 1200X750 2段引出付 W色

                TRUSCO AEM型高さ調節作業台 1200X750 上棚付 W色

                TRUSCO AEM型高さ調節作業台 1200X750 上棚付 W色

                  TRUSCO AEM型高さ調節作業台 1500X750 2段引出付 W色

                  TRUSCO AEM型高さ調節作業台 1500X750 2段引出付 W色

                    TRUSCO RAEM型高さ調整作業台 1800X600 1段引出付 W色

                    TRUSCO RAEM型高さ調整作業台 1800X600 1段引出付 W色

                      AEM/RAEM型高さ調節作業台 上棚付 ホワイト

                      AEM/RAEM型高さ調節作業台 上棚付 ホワイト

                        作業台オプションキャビネット

                        作業台オプションキャビネット

                          ガスバネ式軽量セルワーク作業台

                          ガスバネ式軽量セルワーク作業台

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ サカエ
                            通常価格 51,941円 48,210円 48,062円 49,728円 74,812円 64,567円 76,320円 56,365円 80,417円 59,512円 62,700円 22,329円 35,212円
                            通常出荷日 4日目   4日目~   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   3日目   3日目  
                            商品タイプ 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 作業台アタッチメント ライン作業台
                            高さ (mm) 719~1019 719~1019 718~1018 718~1018 650~950 650~950 650~950 954~1254 650~950 650~950 954~1254 - 700~950
                            均等荷重(kg) 80 80 80 80 150 150 150 150 150 150 150 - -
                            天板材質 ポリ化粧 スチール リノリューム張 リノリューム張 ポリ化粧 ポリ化粧 リノリューム張 ポリ化粧 ポリ化粧 リノリューム張 - - ポリ化粧
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 オプション 本体

                            AEM型高さ調整作業台 Φ75車輪付 ホワイトのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AEM-1200C75 W
                            AEM-1860C75 W
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口 (mm) 奥行 (mm) JANコード トラスココード 質量
                            (kg)

                            52,552円

                            ( 57,807円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            12007504989999588569454-323833

                            58,723円

                            ( 64,595円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            18006004989999588590454-339438.5

                            軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました