(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO GWR型作業台 1200X750XH740 1段引出付 YG色

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TRUSCO GWR型作業台 1200X750XH740 1段引出付 YG色

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
75,164円
税込単価
82,680円

【特長】・深めの引出しが付いており、ゆとりのある収納・管理が可能です・引出し取...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 奥行450mmタイプ以外に取り付け可能です。

型番

GWR-1275F1-YG 解除

Loading...

図面

GWR-1275F1-YG

TRUSCO GWR型作業台 1200X750XH740 1段引出付 YG色 図面

使用方法・使用事例

使用方法

TRUSCO GWR型作業台 1200X750XH740 1段引出付 YG色 取扱説明書-1TRUSCO GWR型作業台 1200X750XH740 1段引出付 YG色 取扱説明書-2
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GWR-1275F1-YG

1個

75,164( 82,680円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・深めの引出しが付いており、ゆとりのある収納・管理が可能です
・引出し取り付け位置は作業者の使い勝手に応じて自由に設定できます
・主要部が溶接構造のため、丈夫で優れた耐久性を持っています
・六角穴付ボルトを使用しているため、ボルトが締めやすく、六角レンチ1本で組み立てが簡単にできます
・下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます
【商品仕様】
・各種製造メーカー等、工場内作業に適しています
・アジャスター調整範囲:20mm
・均等荷重(kg):800
・天板材質:リノリューム
・間口(mm):1200
・奥行(mm):750
・高さ(mm):740
・引出し:1列1段F-1カギあり
・アジャスターねじサイズ:M16×2.0
・色:ヤンググリーン
・材質:本体:スチール
・トラスココード:466-8928
・質量:52kg

(i)ご注意

  • 奥行450mmタイプ以外に取り付け可能です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO GWR型作業台 1200X750XH740 1段引出付 YG色の型番GWR-1275F1-YGのページです。
型番GWR-1275F1-YGに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO GWR型作業台 1200X750XH740 1段引出付 YG色

TRUSCO GWR型作業台 1200X750XH740 1段引出付 YG色

    TRUSCO GWR型作業台 1200X750XH740 2段引出付 YG色

    TRUSCO GWR型作業台 1200X750XH740 2段引出付 YG色

      TRUSCO GWP型作業台 1200X750XH740 1段引出付 YG色

      TRUSCO GWP型作業台 1200X750XH740 1段引出付 YG色

        中量作業台(2段引出し付)

        中量作業台(2段引出し付)

          重量作業台KWCタイプ ペダル昇降移動式

          重量作業台KWCタイプ ペダル昇降移動式

            中量作業台(上棚付)

            中量作業台(上棚付)

              メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ トラスコ中山
              通常価格 75,164円 85,192円 69,052円 45,706円 102,848円 61,541円
              通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   3日目~   4日目  
              商品タイプ 中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg) 中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg) 中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg) 中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg) 中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg) 中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg)
              間口 (mm) 1200 1200 1200 - - -
              奥行 (mm) 750 750 750 - - -
              高さ (mm) 740 740 740 740 740 1044
              均等荷重(kg) 800 800 800 800 2000 2000

              TRUSCO GWR型作業台 1200X750XH740 1段引出付 YG色のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              よくあるご質問(FAQ)

              Q 棚板の追加は可能ですか?
              A
              この商品は棚板の追加ができない仕様となっております。

              中量作業台カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました