(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シューター アルミフレーム 作業台

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:GFTR2880063
シューター アルミフレーム 作業台 シューターダンチガイタイプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
37,485円
税込単価
41,234円

【特長】・アルミフレームを使用しているので軽量で取り回しが大変楽です・スタンダ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    軽量作業台(均等荷重~500Kg)
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    完成品
  • 材質:
    アルミ押出材(アルマイト表面処理)(アルミフレーム)、ポリプロピレン(ホイール)
  • キャスター径(mm):
    ゴム製Ф75mmストッパー付
  • ホイール寸法(mm):
    Ф36mm×P50

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 部品出荷になります。組立費別途見積。

型番

GFTR2880063 解除

Loading...

商品情報を表示

GFTR2880063 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
高さ (mm)
均等荷重(kg)
詳細タイプ
シュート部間口内寸法(mm)
JANコード
トラスココード
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GFTR2880063

533
1300
1100
20/段
段違いタイプ
477
4560248901492
127-1063
14

1個

37,485( 41,234円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミフレームを使用しているので軽量で取り回しが大変楽です

・スタンダードタイプです<GFTR2880062>
・段違いタイプです<GFTR2880063>
・多段数タイプです<GFTR2880065>

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 部品出荷になります。組立費別途見積。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

シューター アルミフレーム 作業台の型番GFTR2880063のページです。
型番GFTR2880063に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シューター アルミフレーム 作業台

シューター アルミフレーム 作業台

    ワーキングカート

    ワーキングカート

      シューター(2列3段)

      シューター(2列3段)

        SUS ポールカート1800

        SUS ポールカート1800

          セル作業台 (手動昇降機付)

          セル作業台 (手動昇降機付)

            セル作業台

            セル作業台

              管理ボード(棚付)

              管理ボード(棚付)

                セル生産用ラック(傾斜棚付)高さ1800

                セル生産用ラック(傾斜棚付)高さ1800

                  コンテナケース台車

                  コンテナケース台車

                    メーカー SUS SUS スペーシア SUS スペーシア スペーシア スペーシア SUS スペーシア
                    通常価格 19,811円 34,682円 96,771円 37,388円 59,084円 55,937円 40,919円 47,555円 23,600円
                    通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   1日目  
                    商品タイプ 軽量作業台(均等荷重~500Kg) - パイプシステム式作業台 - パイプシステム式作業台 パイプシステム式作業台 パイプシステム式作業台 軽量作業台(均等荷重~500Kg) パイプシステム式作業台
                    本体/オプション 本体 本体 本体 - 本体 本体 本体 本体 本体
                    組立/完成 完成品 完成品 組立式 - 組立式 組立式 組立式 完成品 組立式
                    材質 アルミ押出材(アルマイト表面処理)(アルミフレーム)、ポリプロピレン(ホイール) アルミ押出材(A6N01S-T5)(アルミフレーム) - - - - - アルミ押出材(アルマイト処理)(フレーム) -
                    キャスター径(mm) ゴム製Ф75mmストッパー付 Ф75(ブレーキ付ゴム製) - - - - - - -

                    シューター アルミフレーム 作業台のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    GFTR2880062
                    GFTR2880065
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 均等荷重
                    (kg)
                    詳細タイプ シュート部間口内寸法
                    (mm)
                    JANコード トラスココード 質量
                    (kg)

                    19,811円

                    ( 21,792円 )
                    1個 あり

                    8日目

                    533106580030/台スタンダードタイプ4774560248901485127-58148

                    128,782円

                    ( 141,660円 )
                    1個 -

                    8日目

                    11161620150035/段多段数タイプ(3列3段)334.54560248901515127-110462

                    パイプシステム式作業台カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました