(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SUS ポールカート1800

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

SUS ポールカート1800

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
37,388円
税込単価
41,127円

【特長】・長尺資材の搬送に便利です【商品仕様】・均等荷重40kg/段・間口(m...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 部品出荷になります。組立費別途見積

型番

GFTR2880075 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GFTR2880075

1個

37,388( 41,127円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・長尺資材の搬送に便利です
【商品仕様】
・均等荷重40kg/段
・間口(mm):1800
・奥行(mm):506
・高さ(mm):1150
・キャスター:ゴム製φ100mm自在ブレーキ付×2個・固定×2個
・材質:アルミフレーム:アルミ押出材(アルマイト処理)
・JANコード:4560248901393
・トラスココード:127-4204
・質量:20kg

(i)ご注意

  • 部品出荷になります。組立費別途見積
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

SUS ポールカート1800の型番GFTR2880075のページです。
型番GFTR2880075に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SUS ポールカート1800

SUS ポールカート1800

    シューター アルミフレーム 作業台

    シューター アルミフレーム 作業台

      簡易パーティション(フレームタイプ)

      簡易パーティション(フレームタイプ)

        イレクター キャスター YJC-100

        イレクター キャスター YJC-100

          シューター(2列3段)

          シューター(2列3段)

            コンテナケース台車

            コンテナケース台車

              セル生産用ラック(傾斜棚付)高さ1800

              セル生産用ラック(傾斜棚付)高さ1800

                ワーキングカート

                ワーキングカート

                  シューター用ホイール"軽量型スパホイール幅広"(フレーム幅 88mm)

                  シューター用ホイール"軽量型スパホイール幅広"(フレーム幅 88mm)

                    セル作業台 (手動昇降機付)

                    セル作業台 (手動昇降機付)

                      スペーシア アジャスターボルトAセットJBー404

                      スペーシア アジャスターボルトAセットJBー404

                        管理ボード(棚付)

                        管理ボード(棚付)

                          スペーシア 差込式キャスター固定SGK100C

                          スペーシア 差込式キャスター固定SGK100C

                            メーカー SUS SUS スペーシア 矢崎化工 スペーシア スペーシア SUS SUS スペーシア スペーシア スペーシア スペーシア スペーシア
                            通常価格 37,388円 19,811円 10,910円 2,351円 96,771円 23,600円 47,555円 34,682円 7,852円 59,084円 1,094円 40,919円 1,021円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   4日目~   8日目   1日目   8日目   8日目   1日目   8日目   1日目   8日目   1日目  

                            SUS ポールカート1800のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            パイプシステム式作業台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました