(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セル生産用ラック(傾斜棚付)高さ1800

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

セル生産用ラック(傾斜棚付)高さ1800

通常単価(税別)
47,555円
税込単価
52,311円

【特長】・既存の作業台をセル生産作業台へ変身させます・棚の傾斜角度を自由に調節...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    軽量作業台(均等荷重~500Kg)
  • 間口 (mm):
    1000
  • 奥行 (mm):
    450
  • 高さ (mm):
    1800
  • 均等荷重(kg):
    20/段
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    完成品
  • 電源タップ:
    AC125V・15Aケーブル3m取付部品込
  • 棚板厚さ(mm):
    17(773.5×319)
  • 棚板内寸法(mm):
    944
  • 材質:
    アルミ押出材(アルマイト処理)(フレーム)
  • 備考:
    組立式合板ラバーマット貼り・端面化粧保護テープ仕上げ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 部品出荷になります。組立費別途見積

型番

GFTR2880014 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
仕様
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GFTR2880014

4560248900785
127-1101
棚板:合板ラバーマット貼り端面化粧保護テープ
18

1個

47,555( 52,311円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・既存の作業台をセル生産作業台へ変身させます
・棚の傾斜角度を自由に調節可能です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 部品出荷になります。組立費別途見積

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

セル生産用ラック(傾斜棚付)高さ1800の型番GFTR2880014のページです。
型番GFTR2880014に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セル生産用ラック(傾斜棚付)高さ1800

セル生産用ラック(傾斜棚付)高さ1800

    ワーキングカート

    ワーキングカート

      SUS ポールカート1800

      SUS ポールカート1800

        シューター アルミフレーム 作業台

        シューター アルミフレーム 作業台

          簡易パーティション(フレームタイプ)

          簡易パーティション(フレームタイプ)

            シューター(2列3段)

            シューター(2列3段)

              セル作業台

              セル作業台

                メーカー SUS SUS SUS SUS スペーシア スペーシア スペーシア
                通常価格 47,555円 34,682円 37,388円 19,811円 10,910円 96,771円 55,937円
                通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                商品タイプ 軽量作業台(均等荷重~500Kg) - - 軽量作業台(均等荷重~500Kg) パイプシステム式作業台 パイプシステム式作業台 パイプシステム式作業台
                間口 (mm) 1000 - - - - 1565 800
                奥行 (mm) 450 - - - - 753 600
                高さ (mm) 1800 - - - - 1500 2000
                均等荷重(kg) 20/段 - - - - 100/段 80

                セル生産用ラック(傾斜棚付)高さ1800のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                パイプシステム式作業台カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました