(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス作業台三方枠 WTNシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:WTN-9060
ステンレス作業台三方枠 WTNシリーズ ステンレスサギョウダイサンポウワク

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
49,400円
税込単価
54,340円

【特長】・耐食性に優れたSUS304製作業台です・直径Φ38mm太径パイプ採用...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ステンレス作業台
  • 高さ (mm):
    800
  • 均等荷重(kg):
    150
  • 天板材質:
    ステンレス
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    組立式
  • 材質1:
    ステンレス(SUS304)
  • 表面処理:
    No.4仕上
  • 適合キャスター(オプション):
    CU-75

(i)ご注意

  • 作業台とキャスターを同時発注の場合、高さ800mmにて出荷します。キャスター取り付け時の本体均等荷重(静止時)は、キャスターの許容荷重の関係上、150kg以下でご使用ください。

型番

WTN-9060 解除

Loading...

 
カタログを表示

WTN-9060 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WTN-9060

900
600
116-1600
16800

1個

49,400( 54,340円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐食性に優れたSUS304製作業台です
・直径Φ38mm太径パイプ採用の丈夫な作業台です

(i)ご注意

  • 作業台とキャスターを同時発注の場合、高さ800mmにて出荷します。キャスター取り付け時の本体均等荷重(静止時)は、キャスターの許容荷重の関係上、150kg以下でご使用ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス作業台三方枠 WTNシリーズの型番WTN-9060のページです。
型番WTN-9060に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス作業台三方枠 WTNシリーズ

ステンレス作業台三方枠 WTNシリーズ

    ステンレス作業台三方枠 WT/WTNシリーズ

    ステンレス作業台三方枠 WT/WTNシリーズ

      ステンレス作業台片面引出付三方枠 WDTN-18075

      ステンレス作業台片面引出付三方枠 WDTN-18075

        メーカー シンコー シンコー シンコー
        通常価格 49,400円 23,053円 178,286円
        通常出荷日 5日目   5日目   5日目  
        商品タイプ ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台
        高さ (mm) 800 800 -
        均等荷重(kg) 150 150 150
        天板材質 ステンレス ステンレス ステンレス
        本体/オプション 本体 本体 本体

        ステンレス作業台三方枠 WTNシリーズのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        WTN-12090
        WTN-15060
        WTN-15075
        WTN-15090
        WTN-9075
        WTN-9090
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        間口 (mm) 奥行 (mm) トラスココード 質量(g)

        72,336円

        ( 79,570円 )
        1個 あり

        5日目

        1200900116-160527700

        67,507円

        ( 74,258円 )
        1個 あり

        5日目

        1500600116-160625200

        75,307円

        ( 82,838円 )
        1個 あり

        5日目

        1500750116-160729100

        82,457円

        ( 90,703円 )
        1個 あり

        5日目

        1500900116-160832400

        56,829円

        ( 62,512円 )
        1個 あり

        5日目

        900750116-160120500

        62,400円

        ( 68,640円 )
        1個 あり

        5日目

        900900116-160222700

        ステンレス作業台カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました