(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス作業台三方枠 100mmキャスター付 WTC/WTNCシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:WTNC-6045-R100
ステンレス作業台三方枠 100mmキャスター付 WTC/WTNCシリーズ ステンレスサギョウダイサンポウワクキャスターツキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
47,543円
税込単価
52,297円

【特長】・直径Φ38mm太径パイプ採用の丈夫な作業台です・スチール製 100Φ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ステンレス作業台
  • 高さ (mm):
    800
  • 均等荷重(kg):
    150
  • 天板材質:
    ステンレス
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    組立式
  • 表面処理:
    No.4仕上
  • キャスター金具材質:
    スチール
  • キャスター:
    100mm(ストッパー付)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

WTNC-6045-R100 解除

Loading...

商品情報を表示

WTNC-6045-R100 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
トラスココード
質量(g)
材質1
車輪材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WTNC-6045-R100

600
450
133-8558
14200
ステンレス(SUS304)
ゴム

1個

47,543( 52,297円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・直径Φ38mm太径パイプ採用の丈夫な作業台です
・スチール製 100Φゴム車(ストッパー付)です(型番WTC-15075-U100:ウレタン車)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステンレス作業台三方枠 100mmキャスター付 WTC/WTNCシリーズの型番WTNC-6045-R100のページです。
型番WTNC-6045-R100に関する仕様情報を記載しております。

ステンレス作業台三方枠 100mmキャスター付 WTC/WTNCシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
WTC-15075-R100
WTC-15075-U100
WTNC-7545-R100
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
間口 (mm) 奥行 (mm) トラスココード 質量(g) 材質1 車輪材質

60,543円

( 66,597円 )
1個 あり

5日目

1500750131-486531100ステンレス(SUS430)ゴム

60,543円

( 66,597円 )
1個 あり

5日目

1500750131-803531100ステンレス(SUS430)ウレタン

50,421円

( 55,463円 )
1個 あり

5日目

750450132-907315400ステンレス(SUS304)ゴム

ステンレス作業台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました