(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス作業台三方枠 WT/WTNシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:WT-9045
ステンレス作業台三方枠 WT/WTNシリーズ ステンレスサギョウダイサンポウワク

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
27,171円
税込単価
29,888円

【特長】・ステンレス製のため錆びにくく、耐水性や耐熱性、耐薬品性もあるため、工...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • キャスターは付属しておりません。※弊社ではお取り扱いしておりません。対象キャスター:CU-75

型番

WT-9045 解除

Loading...

商品情報を表示

WT-9045 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
トラスココード
質量(g)
材質1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WT-9045

900
450
123-9694
14100
ステンレス(SUS430)

1個

27,171( 29,888円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製のため錆びにくく、耐水性や耐熱性、耐薬品性もあるため、工場や研究所での作業に使用できます。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • キャスターは付属しておりません。※弊社ではお取り扱いしておりません。対象キャスター:CU-75

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステンレス作業台三方枠 WT/WTNシリーズの型番WT-9045のページです。
型番WT-9045に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス作業台三方枠 WT/WTNシリーズ

ステンレス作業台三方枠 WT/WTNシリーズ

    ステンレス作業台三方枠 WTシリーズ

    ステンレス作業台三方枠 WTシリーズ

      ステンレス作業台三方枠 WTNシリーズ

      ステンレス作業台三方枠 WTNシリーズ

        メーカー シンコー シンコー シンコー
        通常価格 23,053円 24,613円 49,400円
        通常出荷日 5日目   5日目   5日目  
        商品タイプ ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台
        高さ (mm) 800 800 800
        均等荷重(kg) 150 150 150
        天板材質 ステンレス ステンレス ステンレス
        本体/オプション 本体 本体 本体

        ステンレス作業台三方枠 WT/WTNシリーズのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        WT-15090
        WT-18045
        WT-4545
        WTN-12045
        WTN-4545
        WTN-6045
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        間口 (mm) 奥行 (mm) トラスココード 質量(g) 材質1

        48,907円

        ( 53,798円 )
        1個 あり

        5日目

        1500900124-129131600ステンレス(SUS430)

        38,039円

        ( 41,843円 )
        1個 あり

        5日目

        1800450123-653522400ステンレス(SUS430)

        23,053円

        ( 25,358円 )
        1個 あり

        5日目

        450450124-441010100ステンレス(SUS430)

        45,365円

        ( 49,902円 )
        1個 あり

        5日目

        1200450124-439817500ステンレス(SUS304)

        30,793円

        ( 33,872円 )
        1個 あり

        5日目

        450450123-968110300ステンレス(SUS304)

        33,263円

        ( 36,589円 )
        1個 あり

        5日目

        600450124-280711400ステンレス(SUS304)

        ステンレス作業台カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました