(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス作業台スノコ棚 WSNシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:WSN-15075
ステンレス作業台スノコ棚 WSNシリーズ ステンレスサギョウダイスノコタナ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
79,287円 66,069円
税込単価
87,216円 72,676円

【特長】・耐食性に優れたSUS304製作業台です・直径Φ38mm太径パイプ採用...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ステンレス作業台
  • 高さ (mm):
    800
  • 均等荷重(kg):
    250
  • 天板材質:
    ステンレス
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    組立式
  • 材質1:
    ステンレス(SUS304)
  • 表面処理:
    No.4仕上
  • 適合キャスター(オプション):
    CU-75

(i)ご注意

  • 作業台とキャスターを同時発注の場合、高さ800mmにて出荷します。キャスター取り付け時の本体均等荷重(静止時)は、キャスターの許容荷重の関係上、150kg以下でご使用ください。

型番

WSN-15075 解除

Loading...

 
カタログを表示

WSN-15075 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WSN-15075

1500
750
116-1578
36600

1個

79,287円

66,069

( 72,676円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐食性に優れたSUS304製作業台です
・直径Φ38mm太径パイプ採用の丈夫な作業台です

(i)ご注意

  • 作業台とキャスターを同時発注の場合、高さ800mmにて出荷します。キャスター取り付け時の本体均等荷重(静止時)は、キャスターの許容荷重の関係上、150kg以下でご使用ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス作業台スノコ棚 WSNシリーズの型番WSN-15075のページです。
型番WSN-15075に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス作業台スノコ棚 WSNシリーズ

ステンレス作業台スノコ棚 WSNシリーズ

    ステンレス作業台スノコ棚 WSN-4545

    ステンレス作業台スノコ棚 WSN-4545

      メーカー シンコー シンコー
      通常価格 43,143円 31,863円
      通常出荷日 5日目   5日目  
      商品タイプ ステンレス作業台 ステンレス作業台
      高さ (mm) 800 -
      均等荷重(kg) 250 250
      天板材質 ステンレス ステンレス
      本体/オプション 本体 本体

      ステンレス作業台スノコ棚 WSNシリーズのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      WSN-12075
      WSN-15060
      WSN-18075
      WSN-18090
      WSN-9045
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      間口 (mm) 奥行 (mm) トラスココード 質量(g)

      67,925円

      ( 74,718円 )
      1個 あり

      5日目

      1200750116-157630600

      69,984円

      ( 76,982円 )
      1個 あり

      5日目

      1500600116-157731800

      84,211円

      ( 92,632円 )
      1個 -

      5日目

      1800750116-158142600

      93,551円

      ( 102,906円 )
      1個 -

      5日目

      1800900116-158248300

      43,143円

      ( 47,457円 )
      1個 あり

      5日目

      900450116-157317300

      ステンレス作業台カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました